T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A12L-14S

$279.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 279 Балл

参数 :
  • A12L KV92+14S FOC 200A
  • A12L KV92+14S FOC 200A+MF4315P
Число покупки :

$279.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A12L-14S
Модульная система питания
 A12L-14S
A12L-14S
Двигатель
14S FOC 200A
Электронный регулятор
MF4315P
Пропеллер
A12L-14S Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
30L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
40L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
60~72kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
90~108kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A12L-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA12L KV92Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация пакетаA12L-14S (Двигатель)+14S FOC 200A (Электронный регулятор)+
MF4315P (Пропеллер)
Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 10 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы12~14S (LiPo)Длина проволоки1700±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси15~18kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)2400±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.4g/W (16kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие37.8kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*18mmKV92
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940usМаксимальное напряжение61V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)200A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF4315PДлина проволоки43дюйм (1090.7mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A12L KV92
+
14S FOC 200A
+
MF4315P
5430%10.0766693.22135984.2012.20178
(температура окружающей среды:
27.8)
35%14.7287494.21160188.9011.00
40%20.91113275.39178289.0010.00
45%27.76138236.56198691.009.20
50%35.76162187.73216690.708.40
55%44.86189068.97232290.207.80
60%54.742148810.19249690.207.30
65%65.092396711.38262689.206.80
70%76.562651512.58274887.606.40
75%87.722892513.60289887.206.10
80%101.813168014.87300985.305.80
85%114.863375915.91312984.305.50
90%124.683520616.61319882.805.20
95%134.743683817.28325881.205.10
100%142.693782417.74331880.504.90
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

A12L-14S-line-ru.jpg

Список упаковки

A12L-14S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.