T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A12L-18S

$279.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 279 Балл

参数 :
  • A12L KV70+18S FOC 150A
  • A12L KV70+18S FOC 150A+MF4315P
Число покупки :

$279.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A12L-18S
Модульная система питания
 A12L-18S
A12L-18S
Двигатель
18S FOC 150A
Электронный регулятор
MF4315P
Пропеллер
A12L-18S Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
30L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
40L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
60~72kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
90~108kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A12L-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA12L KV70Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация пакетаA12L-18S (Двигатель)+18S FOC 150A (Электронный регулятор)+MF4315P (Пропеллер)Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 10 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы14~18S (LiPo)Длина проволоки1700±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси15~18kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)2400±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.8g/W (16.2kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие38.5kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*18mmKV70
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940usМаксимальное напряжение76V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)150A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF4315PДлина проволоки43дюйм (1090.7mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel


типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A12L KV70
+
18S FOC 150A
+
MF4315P
6930%6.8760902.98129685.4012.90165
(температура окружающей среды:
34.2)
35%10.4283334.01151888.6011.60
40%15.06108905.19172890.2010.50
45%20.55134926.41192691.309.50
50%26.81162177.68210691.408.80
55%34.19191419.00230492.008.10
60%42.022200110.29245491.207.60
65%50.392451411.49263490.907.00
70%59.132706712.68276690.006.60
75%68.632956913.89289888.906.20
80%78.263199614.98302787.905.90
85%88.713430616.06315086.505.60
90%96.273590016.73322585.105.40
95%103.593734617.36330084.005.20
100%109.883858817.90336583.305.10
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)

Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

A12L-18S-line-ru.jpg

Список упаковки

A12L-18S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.