T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A12L-24S

279.90

Доступный балл: 280 Балл Подарочный балл: 279 Балл

参数 :
  • A12L KV49+24S FOC 120A
  • A12L KV49+24S FOC 120A+MF4315P
Число покупки :

279.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A12L-24S
Модульная система питания
 A12L-24S
A12L-24S
Двигатель
24S FOC 120A
Электронный регулятор
MF4315P
Пропеллер
A12L-24S Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
30L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
40L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
60~72kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
90~110kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A12L-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA12L KV49Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация пакетаA12L-24S (Двигатель)+24S FOC 120A (Электронный регулятор)+
MF4315P (Пропеллер)
Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 10 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы20~24S (LiPo)Длина проволоки1700±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси15~18kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)2400±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.8g/W (16kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие37.8kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*18mmKV49
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940usМаксимальное напряжение100V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)120A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF4315PДлина проволоки43дюйм (1090.7mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A12L KV49
+
24S FOC 120A
+
MF4315P
9230%5.5866723.19138990.0012.90151
(температура окружающей среды:
27.8)
35%8.3288534.23157590.6011.50
40%11.71112605.36178592.4010.40
45%15.91139266.58199293.609.50
50%20.58165827.79214592.608.80
55%25.77192329.04232893.208.10
60%31.422179610.27247892.607.60
65%37.602456311.56262992.407.10
70%43.132679112.56279092.606.80
75%49.762950113.76291091.606.40
80%55.653170314.76303091.006.20
85%62.323403815.87315090.505.90
90%67.263553816.54321389.305.70
95%71.113663617.05327088.605.60
100%75.483789017.59333087.805.40
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

A12L-24S-line-ru.jpg

Список упаковки

A12L-24S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.