T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A12XL-18S

$457.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 457 Балл

参数 :
  • A12XL KV64+18S FOC 150A
  • A12XL KV64+18S FOC 150A+MF4918P
Число покупки :

$457.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A12XL-18S
Модульная система питания
 A12XL-18S
A12XL-18S
Двигатель
18S FOC 150A
Электронный регулятор
MF4918P
Пропеллер
A12XL-18S Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
40L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
50L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
80~88kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
120~132kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A12XL-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA12XL KV64Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация пакетаA12XL-18S (Двигатель)+18S FOC150A (Электронный регулятор)+
MF4918P (Пропеллер)
Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 10 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы14~18S (LiPo)Длина проволоки1700±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси20~22kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)2800±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.5g/W (25kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие44.6kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*22mmKV64
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940usМаксимальное напряжение76V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)150A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF4918PДлина проволоки49дюйм (1244.6mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A12XL KV64
+
18S FOC 150A
+
MF4918P
6930%6.6065243.57103584.7014.30165
(температура окружающей среды:
27.8)
35%9.6486394.70118687.8013.00
40%13.54108635.93135089.8011.60
45%18.16133777.27150091.2010.70
50%23.76162098.78162091.009.90
55%30.391911710.34177091.709.10
60%37.712202811.90186089.508.50
65%46.052504013.53201090.307.90
70%55.672823515.25210388.107.40
75%65.773124716.92222387.506.90
80%78.053454318.76231385.406.50
85%91.173788320.52241183.506.10
90%102.954032521.92249381.905.80
95%114.404253123.07258080.305.50
100%128.364468824.29261076.405.10
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 70%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

A12XL-18S-line-ru.jpg

Список упаковки

A12XL-18S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.