T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A12XL-24S

$457.90

Доступный балл: 458 Балл Подарочный балл: 457 Балл

参数 :
  • A12XL KV48+24S FOC 120A
  • A12XL KV48+24S FOC 120A+MF4918P
Число покупки :

$457.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A12XL-24S
Модульная система питания
 A12XL-24S
A12XL-24S
Двигатель
24S FOC 120A
Электронный регулятор
MF4918P
Пропеллер
A12XL-24S Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
40L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
50L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
80~88kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
120~132kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A12XL-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA12XL KV48Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация пакетаA12XL-24S (Двигатель)+24S FOC 120A (Электронный регулятор)+
MF4918P (Пропеллер)
Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 10 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы20~24S (LiPo)Длина проволоки1700±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси20~25kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)2800±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.6g/W (25kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие45kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*22mmKV48
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940usМаксимальное напряжение100V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)120A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF4918PДлина проволоки49дюйм (1244.6mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A12XL KV48
+
24S FOC 120A
+
MF4918P
9230%5.4568963.92107487.6013.70180
(температура окружающей среды:
17)
35%8.3194345.27125490.0012.30
40%12.03122896.81141391.2011.10
45%16.38152908.43157592.7010.20
50%21.721840410.14169991.009.30
55%27.562157211.89186092.208.60
60%33.852453313.54198091.108.00
65%40.432741515.17213092.207.50
70%48.303074516.93225091.107.00
75%56.023374418.56234089.706.70
80%65.373727220.42243387.606.30
85%73.253976721.76252386.206.00
90%79.924161622.87258084.605.70
95%86.294349323.85264083.105.50
100%92.884519824.87270081.505.20
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

A12XL-24S-line-ru.jpg

Список упаковки

A12XL-24S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.