T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A14-24S

$542.90

Доступный балл: 543 Балл Подарочный балл: 542 Балл

参数 :
  • A14-24S KV37+24S FOC 120A
  • A14-24S KV37+24S FOC 120A+MF56P
Число покупки :

$542.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A14-24S

Предпочтительные решения для дронов для защиты растений объемом 50 л и 60 л

A14-24S Модульная система питания
A14-24SДвигатель
24SFOC 120AЭлектронный регулятор
MF56PПропеллер

Рекомендуемая конфигурация

Монтажный объем

50LЧетырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Монтажный объем

60LШестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Взлетная масса

100~108kgЧетырехосевой мультироторный БПЛА

Взлетная масса

150~162kgШестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A14-24S-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA14-24S KV37Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация
пакета
A14-24S (Двигатель)+24S FOC 120A (Электронный регулятор)+MF56P (Пропеллер)

Материал проволоки,

количество проволоки, цвет

Шнур питания: 10 # AWG
Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая
проволока 5P
Рекомендуемые
аккумуляторы
24S (LiPo)Длина проволоки1550±5mm
Номинальное
растягивающее
усилие одной оси
25~27kgВес всей машины, включая провода
(включая Blade)
4330±2%g
Номинальный эффект
растягивающего
усилия
9.5g/W (25kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное
тяговое усилие
60kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора138*25mmKV37
Параметры ESC
Диапазон хода
дроссельной
заслонки
1100~1940usМаксимальное напряжение100V
Способ связиDRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток
(кратковременный)
120A
(Открытая среда и
температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические
характеристики
и модели
MF56P (Полимер)Длина проволоки56 дюйм (1424mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Ток
(A)
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(N·m)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД
двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие (г/Вт)Температура
двигателя
(℃)
A14-24S KV37
+
24S FOC 120A
+
MF56P
9230%7.95101716.1498486.2013.9075
(температура
окружающей среды: 25)
35%11.72133368.07112687.9012.30
40%16.171681510.14125489.3011.30
45%21.522048512.33139590.7010.30
50%27.922448114.67152791.309.50
55%35.102869617.18163290.908.90
60%43.683297119.91175891.408.20
65%53.223764522.77187291.307.70
70%64.074214625.66199291.207.20
75%75.984674728.72208290.106.70
80%86.955090831.29217489.606.40
85%94.055338832.91221788.806.20
90%100.575559934.24224787.706.10
95%108.225795435.84230787.805.90
100%116.386049137.38233686.305.70
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную
интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

A14-24S-line-ru.jpg

Список упаковки

A14-24S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.