T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A16-18S

$700.00

Доступный балл: 700 Балл Подарочный балл: 700 Балл

参数 :
  • A16-18S-KV54+18S FOC 260A
  • A16-18S-KV54+18S FOC 260A+EFZ63
Число покупки :

$700.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A16-18S

Предпочтительные решения для мультироторных дронов с взлетным весом от 140 кг до 160 кг

A16-18S Модульная система питания
A16-18SДвигатель
18SFOC 260AЭлектронный регулятор
EFZ6324Пропеллер

Рекомендуемая конфигурация

Монтажный объем

70~90kgЧетырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Монтажный объем

150~180kgШестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Взлетная масса

140~160kgЧетырехосевой мультироторный БПЛА

Взлетная масса

210~240kgШестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A16-18S-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA16-18S-KV54Применимый диаметр углеродной трубки60mm
Конфигурация
пакета

A16-18S (Двигатель)+18S FOC 260A (Электронный регулятор)+EFZ6324 (Пропеллер)

Материал проволоки,

количество проволоки, цвет

Шнур питания: 8 # AWG
Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая
проволока 5P
Рекомендуемые
аккумуляторы
14~18S (LiPo)Длина проволоки2000±5mm
Номинальное
растягивающее
усилие одной оси
35~40kgВес всей машины, включая провода
(включая Blade)
5970±2%g
Номинальный эффект
растягивающего
усилия
8.7g/W (38kg)Уровень защитыIPX5
Максимальное
тяговое усилие
74.5kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора155*23.5mmKV54
Параметры ESC
Диапазон хода
дроссельной
заслонки
1100~1940usМаксимальное напряжение83V
Способ связиDRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток
(кратковременный)
260A
(Открытая среда и
температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические
характеристики
и модели
EFZ6324 (Складной пропеллер из углеродного волокна)Длина проволоки63 дюйм (1600.2mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Ток
(A)
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(N·m)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД
двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие (г/Вт)Температура
двигателя
(℃)
A16-18S KV54
+
18S FOC 260A
+
EFZ6324
6930%10.96114687.5084687.4015.1088
(температура
окружающей среды: 25)
35%16.05149129.8097289.6013.40
40%22.531912012.49108690.9012.20
45%29.832316615.06120692.0011.20
50%39.072784718.01132892.5010.30
55%50.143272921.23142891.409.40
60%62.923812124.76152190.508.70
65%76.894316728.25161489.708.10
70%93.124832231.81173189.407.50
75%109.885348535.18179486.807.00
80%129.985897538.88191186.406.50
85%151.736412842.48197483.906.10
90%166.936702644.63203482.505.80
95%185.997051147.20207079.805.50
100%208.217453749.86216078.605.20
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную
интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

A16-18S-line-ru.jpg

Список упаковки

A16-18S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.