T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A16-24S

$700.00

Доступный балл: 700 Балл Подарочный балл: 700 Балл

参数 :
  • A16-24S KV35+24S FOC 260A
  • A16-24S KV35+24S FOC 260A+EFZ63
Число покупки :

$700.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A16-24S

Предпочтительные решения для мультироторных дронов с взлетным весом от 140 кг до 160 кг

A16-24S Модульная система питания
A16-24SДвигатель
24SFOC 260AЭлектронный регулятор
EFZ6324Пропеллер

Рекомендуемая конфигурация

Монтажный объем

70~90kgЧетырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Монтажный объем

150~180kgШестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Взлетная масса

140~160kgЧетырехосевой мультироторный БПЛА

Взлетная масса

210~240kgШестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A16L-24S-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA16-24S KV35Применимый диаметр углеродной трубки60mm
Конфигурация
пакета
A16-24S (Двигатель)+24S FOC 260A (Электронный регулятор)+EFZ6324 (Пропеллер)

Материал проволоки,

количество проволоки, цвет

Шнур питания: 8 # AWG
Красный Черный
Сигнальная линия: экранированная
проволока 5+1
Рекомендуемые
аккумуляторы
24~28S (LiPo)Длина проволоки2000±5mm
Номинальное
растягивающее
усилие одной оси
35~40kgВес всей машины, включая провода
(включая Blade)
6030±2%g
Номинальный эффект
растягивающего
усилия
9.3g/W (35kg)Уровень защитыIPX5
Максимальное
тяговое усилие
80kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора155*23.5mmKV35
Параметры ESC
Диапазон хода
дроссельной
заслонки
1100~1940usМаксимальное напряжение120V
Способ связиDRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток
(кратковременный)
260A
(Открытая среда и
температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические
характеристики
и модели
EFZ6324 (Складной пропеллер из углеродного волокна)Длина проволоки63 дюйм (1600.2mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Ток
(A)
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(N·m)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД
двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие (г/Вт)Температура
двигателя
(℃)
A16-24S KV35
+
24S FOC 260A
+
EFZ6324
9230%9.05120127.9287686.8014.4076
(температура
окружающей среды: 25)
35%13.121597310.4599689.9013.20
40%18.442040213.35111691.5012.00
45%24.812510516.33126092.7010.90
50%32.522995119.59135692.5010.00
55%41.323539423.03145291.909.30
60%50.674016626.34157691.408.60
65%61.484550229.91165791.108.00
70%74.015115133.66177889.907.50
75%86.955661837.22184889.607.00
80%103.796275441.59195989.106.60
85%121.526861145.76202886.506.10
90%133.687267148.45208885.705.90
95%148.487700651.35213984.005.60
100%165.788058654.63219082.005.30
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную
интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

A16L-24S-line-ru.jpg

Список упаковки

A16-L-24S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.