T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A16L-24S

$914.90

Доступный балл: 915 Балл Подарочный балл: 914 Балл

参数 :
  • A16 L-24S KV35+24S FOC 260A
  • A16 L-24S KV35+24S FOC 260A+EFZ63
Число покупки :

$914.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A16 L-24S

Предпочтительные решения для мультироторных дронов с взлетным весом от 180 кг до 200 кг

A16 L-24S Модульная система питания
A16 L-24SДвигатель
24SFOC 260AЭлектронный регулятор
EFZ6324Пропеллер

Рекомендуемая конфигурация

Монтажный объем

100~120kgЧетырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Монтажный объем

170~200kgШестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Взлетная масса

180~200kgЧетырехосевой мультироторный БПЛА

Взлетная масса

270~300kgШестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A16L-24S-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA16 L-24S KV35Применимый диаметр углеродной трубки60mm
Конфигурация
пакета
A16 L-24S (Двигатель)+24S FOC 260A (Электронный регулятор)+EFZ6324 (Пропеллер)

Материал проволоки,

количество проволоки, цвет

Шнур питания: 8 # AWG
Красный Черный
Сигнальная линия: экранированная
проволока 5+1
Рекомендуемые
аккумуляторы
24~28S (LiPo)Длина проволоки2000±5mm
Номинальное
растягивающее
усилие одной оси
45~50kgВес всей машины, включая провода
(включая Blade)
7400±3%g
Номинальный эффект
растягивающего
усилия
7.7g/W (50kg)Уровень защитыIPX5
Максимальное
тяговое усилие
101kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора155*35mmKV35
Параметры ESC
Диапазон хода
дроссельной
заслонки
1100~1940usМаксимальное напряжение126V
Способ связиDRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток
(кратковременный)
260A
(Открытая среда и
температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические
характеристики
и модели
EFZ6324 (Складной пропеллер из углеродного волокна)Длина проволоки63 дюйм (1600.2mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Ток
(A)
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(N·m)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД
двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие (г/Вт)Температура
двигателя
(℃)
A16 L-24S KV35
+
24S FOC 260A
+
EFZ6324
9230%15.911777311.85105088.8012.1084
(температура
окружающей среды: 25)
35%23.562331515.60120690.5010.70
40%32.852988219.63137793.309.90
45%43.343613823.69148892.309.00
50%56.014282828.16163893.508.30
55%69.564942032.48175993.307.70
60%85.655651537.30189093.507.20
65%103.336376142.23198091.706.70
70%121.807035946.84210091.606.30
75%142.287745251.80219090.705.90
80%161.968350656.02228089.905.60
85%184.239058560.77234088.005.40
90%202.329480864.36240087.105.10
95%202.869437964.40243088.005.10
100%204.049513864.61244286.705.10
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную
интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

A16L-24S-line-ru.jpg

Список упаковки

A16-L-24S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.