T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A6-M-6S

$99.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 99 Балл

参数 :
  • A6-M KV280+6S FOC 40A
  • A6-M KV280+6S FOC 40A+MF23P-M
Число покупки :

$99.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A6-M-6S
Модульная система питания
 A6-M-6S
A6-M-6S
Двигатель
6S FOC 40A
Электронный регулятор
MF23P-M
Пропеллер
A6-M-6S Рекомендуемая конфигурация
Взлетная масса
8~10kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
12~15kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A6-M-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA6-M KV280Применимый диаметр углеродной трубки25mm
Конфигурация пакетаA6-M (Двигатель)+6S FOC 40A (Электронный регулятор)+
MF23P-M (Пропеллер)
Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 16 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: 5-жильный экранированный кабель
Рекомендуемые аккумуляторы6S (LiPo)Длина проволоки410±10mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси2~2.5kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)390g±2%
Номинальный эффект растягивающего усилия10g/W (2.5kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие6kgРабочая температура окружающей среды-20℃~50℃
Параметры двигателя
Размер статора60*9mmKV280
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940us (Исправлено)Максимальное напряжение32V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)40A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF23P-M (Полимер)Длина проволоки23дюйм (585mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение
(B)
Точкадросселя
(%)
Ток
(A)
Натяжение
(r)
Крутящиймомент
(N·m)
Скоростьвращения
(RPM)
КПДдвигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(r/Вт)
Температурадвигателя
(℃)
A6-M KV280
+
6S FOC 40A
+
MF23P-M
24V302.368580.25169378.3715.17142
(температура окружающей среды:
32)
353.6211760.33197778.6713.54
405.2515360.43225680.7312.21
457.3119260.53252779.9910.98
509.8323590.65279080.5610.01
5512.7828180.77304780.249.20
6016.3033050.89329578.698.47
6520.3738091.02353677.367.80
7024.9743301.16376676.517.24
7530.1348461.29398474.646.72
8035.7553521.43418573.276.26
8541.0557801.54435471.485.89
9045.0060651.62446770.335.63
9545.0060451.61445969.865.62
10045.1760391.61446069.575.59
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную
интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

A6-M-6S-line-store-ru.jpg

Список упаковки

A6-M-6S--pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.