T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A6L

$125.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 125 Балл

参数 :
  • A6L KV160+14S FOC 80A
  • A6L KV160+14S FOC 80A+MF2407P
Число покупки :

$125.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A6L
Модульная
система питания
Предпочтительные решения для дронов для защиты растений объемом 5 л и 10 л
A6L
A6L
Двигатель
14S FOC 80A
Электронный регулятор
MF2407P
Пропеллер
A6L Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
5L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
10L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
16~22kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
24~33kg
Шестиосевой мультироторный дрон
A6
Двухцветный вариант
оранжевый
серый
Инженерный чертеж

A6L-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA6L KV160Применимый диаметр углеродной трубки30mm
Конфигурация пакетаA6L (Двигатель)+14S FOC 80A (Электронный регулятор)+MF2407P (Пропеллер)Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 14 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы12~14S (LiPo)Длина проволоки1000±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси4~5.5kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)760±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия7.8g/W (4.2kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие12kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора62*18mmKV160
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940us (Исправлено)Максимальное напряжение61V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)80A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF2407P (Полимер)Длина проволоки24дюйм (622mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A6L KV160
+
14S FOC 80A
+
MF2407P
5430%2.4115020.54204888.4611.47135
(температура окружающей среды:
27.8)
35%3.7420940.72239288.8210.32
40%5.4827750.92273588.639.33
45%7.5134781.14304589.148.53
50%10.0442611.38336089.047.81
55%13.2251641.65366788.247.19
60%16.6659971.92395287.796.63
65%18.8165212.07410887.106.38
70%24.6377812.46445685.725.81
75%27.0582622.62460185.835.62
80%30.6889212.82476784.375.35
85%35.8098383.10497783.015.06
90%41.45107273.40519482.084.76
95%47.79115803.67539679.874.46
100%51.04120093.80549578.864.33
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

A6L-line-ru.jpg

Список упаковки

A6L-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.