Основные параметры Экспорт в Excel
| Название модели | A6L-X KV160 | Применимый диаметр углеродной трубки | 30mm |
| Конфигурация пакета | A6L-X (Двигатель)+14S FOC 80A (Электронный регулятор)+MF2407P (Пропеллер) | Материал проволоки, количество проволоки, цвет | Шнур питания: 14 # AWG Красный Черный Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P |
| Рекомендуемые аккумуляторы | 12~14S (LiPo) | Длина проволоки | 1000±5mm |
| Номинальное растягивающее усилие одной оси | 4~5.5kg | Вес всей машины, включая провода(включая Blade) | 750±2%g |
| Номинальный эффект растягивающего усилия | 8.2g/W (4kg) | Уровень защиты | IPX6 |
| Максимальное тяговое усилие | 12kg | Рабочая температура окружающей среды | -20~55℃ |
| Параметры двигателя |
| Размер статора | 62*18mm | KV | 160 |
| Параметры ESC |
| Диапазон хода дроссельной заслонки | 1100~1940us(Исправлено) | Максимальное напряжение | 61V |
| Способ связи | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | Максимальный ток (кратковременный) | 80A (Открытая среда и температура≤60℃) |
| Способ управления | PWM/CAN | BEC | / |
| Параметры лезвия |
| Технические характеристики и модели | MF2407P(Полимер) | Длина проволоки | 24дюйм (622mm) |
Параметры испытаний Экспорт в Excel
| тип | Напряж ение (В) | Точка дросселя(%) | Ток (А) | Натяжение (г) | Крутящий момент (N·m) | скорость вращения RPM | КПД двигателя (%) | Комплексное силовое воздействие (gf/W) | Температура двигателя(℃) |
A6L-X KV160 + 14S FOC 80A + MF2407P | 54V | 30 | 1.84 | 1207 | 0.45 | 1822 | 86.02 | 12.10 | 132 (температура окружающей среды: 25) |
| 35 | 2.89 | 1753 | 0.60 | 2142 | 86.02 | 11.20 |
| 40 | 4.20 | 2346 | 0.77 | 2442 | 86.60 | 10.32 |
| 45 | 5.90 | 3010 | 0.96 | 2743 | 86.32 | 9.42 |
| 50 | 7.83 | 3676 | 1.15 | 3020 | 85.76 | 8.67 |
| 55 | 10.34 | 4469 | 1.38 | 3311 | 85.42 | 7.98 |
| 60 | 13.21 | 5294 | 1.62 | 3587 | 85.05 | 7.40 |
| 65 | 16.10 | 6056 | 1.84 | 3819 | 84.29 | 6.94 |
| 70 | 19.07 | 6799 | 2.06 | 4030 | 84.08 | 6.58 |
| 75 | 23.96 | 7886 | 2.38 | 4328 | 82.97 | 6.07 |
| 80 | 28.46 | 8799 | 2.66 | 4560 | 82.30 | 5.70 |
| 85 | 30.46 | 9189 | 2.77 | 4653 | 81.66 | 5.56 |
| 90 | 38.57 | 10664 | 3.20 | 4986 | 79.86 | 5.10 |
| 95 | 40.73 | 10974 | 3.29 | 5062 | 78.94 | 4.97 |
| 100 | 48.43 | 12148 | 3.65 | 5305 | 77.18 | 4.62 |
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 3 минут при дроссельной заслонке 80%. (Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR) |
Список упаковки
Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.