T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A8-X

$157.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 157 Балл

参数 :
  • A8-X KV115+14S FOC 80A
  • A8-X KV115+14S FOC 80A+MF3119P
Число покупки :

$157.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A8-X
Модульная
система питания
Предпочтительные решения для дронов для защиты растений объемом 10 л и 16 л
A8-X
A8-X
Двигатель
14S FOC 80A
Электронный регулятор
MF3119P
Пропеллер
A8-X Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
10L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
16L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
22~30kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
30~42kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A8-X-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA8-X KV115Применимый диаметр углеродной трубки40mm
Конфигурация пакетаA8-X (Двигатель)+14S FOC 80A (Электронный регулятор)+MF3119P (Пропеллер)Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 12 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы12~14S (LiPo)Длина проволоки1100±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси5~7kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)1150±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.5g/W (7kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие19kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора81*20mmKV115
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940us (Исправлено)Максимальное напряжение61V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)80A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF3119P (Полимер)Длина проволоки31дюйм (784mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel


типНапряжение
(B)
Точкадросселя
(%)
Ток
(A)
Натяжение
(r)
Крутящиймомент
(N·m)
Скоростьвращения
(RPM)
КПДдвигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(r/Вт)
Температурадвигателя
(℃)
A8-X KV115
+
14S FOC 80A
+
MF3119
54V303.2122450.9152482.5612.90110
(температура окружающей среды:
30)
354.9931271.21178483.5111.55
407.2941501.57204184.8610.50
4510.2352861.96229484.929.53
5013.8165522.39253584.788.75
5518.0878952.86277384.728.05
6023.1093373.36300384.337.45
6528.78108053.87322383.716.93
7035.15123394.39343382.836.48
7542.14138714.92363281.936.07
8049.48153635.44381581.075.73
8556.83167365.89397279.605.44
9063.89179156.33410878.685.18
9570.83189886.7422577.284.95
10071.41190486.73423577.154.92
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную
интерпретацию принадлежит T-MOTOR)

Аналитическая диаграмма

A8-X-line-store-ru.jpg

Список упаковки

A8-X-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.