T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

Air Gear 355 (Quick-Release Version)

$99.99

Доступный балл: 100 Балл Подарочный балл: 99 Балл

Число покупки :

$99.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

air355

Новый ESC AIR 20A (4-в-1)

Комплект быстросъемных
креплений AIR355

Конструкция
быстросъемных креплений

Простая конструкция и четкие маркировки упрощают и ускоряют разборку и сборку

Новый ESC AIR 20A (4-в-1) обеспечивает

повышенную производительность

Общий вес комплекта

(Моторы+пропеллеры+ESC)

снижение на 13%

多旋翼方案推荐

Роторный двигатель / значение KV
AIR2213/KV1000 (Quick-Release Version)
Роторный Одноосное натяжение рекомендации(kg)
0.4~0.5
Роторный Пропеллер рекомендации
MF9545 (Quick-Release Version)
Максимальный четыреосный взлетный вес(kg)
1.6~2.0
Роторный Электронный регулятор рекомендации
AIR 20A (4IN1)
Максимальный шестиосный взлетный вес(kg)
2.4~3.0
батареи(Lipo)/напряжения рекомендации
3~4S (4.2V/Einkopf)/12.6~16V
Максимальный восемиосный взлетный вес(kg)
3.2~4.0 (Не коаксиальный)

*Внимание: Следует учитывать потери 25% при выборе коаксиальной структуры.

Инженерный чертеж

air355-quick-en.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
KV1000Номинальное рабочее напряжение (Lipo)3~4S (4.2V Секция)/12.6V-16V
Ток холостого хода(10 B)0.5AМежфазное сопротивление140±10mΩ
Максимальный ток(180 с)15AВес (с проводом)56±2g
Максимальнаямощность(180 с)238WВес упаковки/
AIR 20A 4IN1-Характеристики
Размер(Д х Ш х В)37.3*41.5*1.6mmНоминальное рабочеенапряжение (Lipo)2~4S
HenpepbIBHblM TOK20ABEC/
MrHOBeHHblM TOK (10s)30AВес (с проводом)8.1g
Коннектор30.5*30.5/φ4mmЧастота управляющего сигнала50~400Hz
MF9545-Характеристики
типMF9545Температура окружающейсреды при использовании-10℃ ~40℃
Справочныйоднолистовой вес3.36gхранения Температура10℃ ~35℃
МатериалНейлон+Стекловолокнохранения влажность65±20%RH
Обработка ПоверхностиМатирующая ТехнологияОптимальный диапазоноборотов6000-7000 об/мин/минута
КатегориясвойстваПолимерный пропеллерМаксимальная тяга1.5kg
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж
ение(В)
Натяжение
(г)
Крутящий
момент
(Н * м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Мощность
(Вт)
Эффект
силы
(г / Вт)
Температура
двигателя
(℃)
AIR2213-KV1000MF954530%16.051710.020.8240551313.0647
(температура
окружающей
среды: 25)
35%16.052270.031.2046531911.85
40%16.052870.041.6652122610.83
45%16.053570.052.255801369.94
50%16.054270.052.926329479.17
55%16.044970.063.676828588.51
60%16.035730.074.547314727.94
65%16.016410.085.517754887.31
70%167240.096.4982021037.04
75%15.998030.107.5986311206.68
80%15.978830.118.8490461406.32
85%15.969630.1210.1694411606.02
90%15.9410430.1311.5898241825.73
95%15.9311230.1413.13101912065.45
100%15.9212020.1514.73105392305.22
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)
Список упаковки

      Air 355 快拆版-包装清单.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.