T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

Airgear 450Ⅱ Combo Set Multi-Rotor UAV Power

$89.99

Доступный балл: 4500 Балл Подарочный балл: 89 Балл

Параметр :
Число покупки :

$89.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

未标题-2.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
AIR2216II-Характеристики
KV920Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)4S(4.2V Секция)/ 16V
Ток холостого хода(10 B)0.8AМежфазноесопротивление115±10mΩ
Максимальный ток(180 с)17AВес (с проводом)64±2g
Максимальнаямощность(180 с)272WВес упаковки/
AIR 20A-Характеристики
Размер(Д х Ш х В)53x22x7mmНоминальное рабочеенапряжение (Lipo)3-4s
HenpepbIBHblM TOK20ABEC无
MrHOBeHHblM TOK (10s)30AВес (с проводом)21g
Коннектор«Банан» 3.5ммЧастота управляющегосигнала50Hz-600Hz
T1045-Характеристики
тип10" *4.5
(254*114.3mm)
Температура окружающей среды при использовании-10℃ ~40℃
Справочныйоднолистовой вес13gхранения Температура10℃ ~35℃
МатериалНейлон+Стекловолокнохранения влажность65±20%RH
Обработка ПоверхностиМатирующая ТехнологияОптимальный диапазоноборотов6000-7000 об/мин/минута
КатегориясвойстваПолимерный пропеллерМаксимальная тяга1.5kg
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение
(В)

Натяжение
(г)

Крутящий
момент
(Н * м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Мощность
(Вт)

Эффект
силы
(г / Вт)
Температура
двигателя
(℃)
AIR2216II-KV920T104530%162100.031.444042239.1280℃
35%162590.041.874469308.67
40%163090.052.294855378.45
45%163730.052.865301468.15
50%164470.063.605780587.76
55%165360.084.536298727.39
60%166280.095.616800907.01
65%167290.106.7872811086.73
70%168140.117.9276791266.44
75%169060.129.2080961476.18
80%169930.1410.5984681695.88
85%1610870.1512.1188671935.65
90%1611910.1613.8192572195.43
95%1612890.1815.6896752495.18
100%1613320.1816.3798572605.13
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)