T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

ALPHA 60A 12S V1.2 Multi-Rotor Drone FOC ESC

$109.99

Доступный балл: 4800 Балл Подарочный балл: 109 Балл

• Низкий шум, быстрый отклик, низкая помеха, высокая эффективность, рекуперация энергии, низкая температура
•Если вы покупаете данный электронный регулятор со совместимостью, следует предоставить примечание типа и значения KV двигателя сочетания с электронным регулятором.
Число покупки :

$109.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

ALPHA-60A-12S-V1.2工程图俄语.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит электронного pегулЯтора78.7*32.5*16.2mm(ДлиHa*шиpИHa*BыcoTa)ПpOBOДCиликагелевый провод-красный/Черный цвет-14AWG-160MM
Bec (c пpoBOдoM)73gCMгHальHа8 ЛИHИЯPVCЛиHиЯ pЯда-30ЖИл-2-300MM(белый пустой Черный/муЖской штепсель JR 3P)
Провод двигателЯсиликагелевый провод-темно-оранЖевый цвет-16AWG-65MM*3PCSЛиHиЯ эскалацииPVCЛИHИЯ pЯда-30ЖИл-3-300MM(Черный красный белый /муЖской штепсель JR 3P)
HaпpЯxкeниe поддерЖки(6S)18-50.4VBECHeT
HепрерывHЫЙ TOK60AДиапaзoн xoдa дpocceлЯ1100-1940μS
MгновеHHыЙ TоK(10s)80AЧасTоTа обновлеHиЯ дpocceлЯ500Hz
BыЖидательноe pассеЯние MоЩHоCTИ≤50mACкорость отклика дpocceлЯ300ms
Список упаковки

ALPHA 60A 12S V1.2包装清单俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.