Пропеллер из углеродного волокна P21*6.3 дюйма- 2 листа/пара
Пропеллер из углеродного волокна NS17*5.8 дюйма- 2 листа/пара
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
После входа в систему будут отображаться элементы, к которым вы присоединились ранее. Логин пользователя
Хранение пусто.









| Габарит электронного pегулЯтора | 71.3*32.5*15.9mm(ДлиHa*шиpИHa*BыcoTa) | ПpOBOД | силикагелевый провод- красный /Черный цвет-14AWG-175MM |
| Bec (c пpoBOдoM) | 62.8g | CMгHальHа8 ЛИHИЯ | PVCЛиHиЯ pЯда-30Жил-2-300MM(белый пустой Черный/мской шепсельJR 3P) |
| Провод двигателЯ | Cиликагелевый провод-темно-ораневый цвет -16AWG-70MM*3PCS | ЛиHиЯ эскалации | PVCЛИHИЯ pЯдa-30ЖИл-3-50MM(Черный красный белый /муЖской штепсельJR 3P} |
| HaпpЯxкeниe поддерЖки(6S) | 18-25.2V | BEC | HeT |
| HепрерывHЫЙ TOK | 40A | Диапaзoн xoдa дpocceлЯ | 1100-1940μS |
| MгновеHHыЙ TоK(10s) | 60A | ЧасTоTа обновлеHиЯ дpocceлЯ | 500Hz |
| BыЖидательноe pассеЯние MоЩHоCTИ | ≤50mA | Cкорость отклика дpocceлЯ | 50ms |