Инженерный чертеж

Пропеллер из углеродного волокна P21*6.3 дюйма- 2 листа/пара
Пропеллер из углеродного волокна NS17*5.8 дюйма- 2 листа/пара
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
После входа в систему будут отображаться элементы, к которым вы присоединились ранее. Логин пользователя
Хранение пусто.









| Габарит электронного pегулЯтора | 88.5*36.6*19mm(ДлиHa*шиpИHa*BыcoTa) | ПpOBOД | Cиликагелевый провод-красный/Черный цвет-12AWG-180MM |
| Bec (c пpoBOдoM) | 110g | CMгHальHа8 ЛИHИЯ | PVCЛиHИЯ pЯдa-30ЖИл-2-450MM( белый пустой Черный/муЖской штепсельJR 3P) |
| Провод двигателЯ | Cиликагелевый провод-темно-оранЖевый цвет-14AWG-110MM*3PCS | ЛиHиЯ эскалации | PVCЛИHИЯ pЯдa-30ЖИЛ-3-50MM( Черный красный белый / муЖской штепсель JR 3P) |
| HaпpЯxкeниe поддерЖки(6S) | 18~52.2V | BEC | HeT |
| HепрерывHЫЙ TOK | 80A | Диапaзoн xoдa дpocceлЯ | 1100-1940μS |
| MгновеHHыЙ TоK(10s) | 100A | ЧасTоTа обновлеHиЯ дpocceлЯ | 500Hz |
| BыЖидательноe pассеЯние MоЩHоCTИ | ≤50mA | Cкорость отклика дpocceлЯ | 300ms |