T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT2312 Long Shaft 3D Trainer Glider Bldc Motor--KV1150/KV1400

$34.99

Доступный балл: 1700 Балл Подарочный балл: 34 Балл

• Вес двигателя:130g,Размер двигателя:105*65*50mm
KV :
  • KV1150
  • KV1400
Число покупки :

$34.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

工程图.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаДлинный валKV1150Вес двигателя (с проводом)60g
Размер двигателяΦ28.4*44.5mmМежфазное сопротивление75mΩ
Спецификация подвода22#AWG 100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:4mm
OUT:4mm
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)2-4S
Ток холостого хода (10 В)0.85AМаксимальный ток (180 с)25A
Максимальная мощность (180 с)350W
Тип испытания продуктаДлинный валKV1400Вес двигателя (с проводом)60g
Размер двигателяΦ28.4*44.5mmМежфазное сопротивление55mΩ
Спецификация подвода22#AWG 100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:4mm
OUT:4mm
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)2-4S
Ток холостого хода (10 В)1.1AМаксимальный ток(180 с)30A
Максимальная мощность (180 с)320W
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка

дросселя

Напряжение

(В)

Ток

(A)

Входная

мощность

(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект

силы

(г/Вт)

Температура

двигателя

AT2312
Длинный вал
KV1150
APC 8*640%14.965.2678.5772130.0724485.7074

(температура

окружающей

среды:/)

45%14.946.1090.8776860.0795095.61
50%14.937.04104.9380930.0885755.48
55%14.918.03119.6184610.0966345.30
60%14.909.17136.4888080.1066925.07
65%14.8610.32153.0491860.1157544.93
70%14.8311.60171.9295540.1268214.78
75%14.7713.60200.64100690.1419074.52
80%14.6915.88233.04104790.15710054.31
90%14.5921.03306.57112050.19011813.85
100%14.5322.44326.02114000.19712223.75
APC 9*640%11.453.9044.5352390.0533297.3853

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.444.5852.3355540.0613717.08
50%11.425.3260.5958670.0684186.90
55%11.406.1169.5362110.0754746.84
60%11.386.9278.6365080.0825296.73
65%11.368.1192.0068850.0925986.50
70%11.329.55108.0672580.1036776.26
75%11.2910.88122.6875950.1137426.05
80%11.2512.58141.4079870.1268175.78
90%11.1616.45183.4886650.1519765.32
100%11.1218.03200.4389600.16010295.14
APC 10*4.740%11.314.2648.0045370.0654168.6771

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.265.1057.2548180.0744768.31
50%11.276.1769.4051470.0855487.90
55%11.177.4482.9254890.0976257.54
60%11.199.05101.2358600.1127137.05
65%11.1210.80119.9361890.1268046.70
70%11.0612.66139.7964930.1408886.35
75%10.9914.59160.1967770.1549716.06
80%10.9316.71182.4170550.16710545.78
90%10.8121.36230.8275480.19412115.25
100%10.7822.63243.9276560.19912445.10
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT2312
Длинный вал
KV1400
APC 8*640%11.175.8565.1967090.0623765.7742

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.126.7574.9470750.0694225.63
50%11.167.7586.3275310.0764805.56
55%11.138.8297.9178700.0835335.46
60%11.109.91109.8881790.0905925.39
65%11.0611.16123.2985300.0986485.26
70%11.0312.52137.8888250.1067035.10
75%10.9614.37157.3792380.1177774.94
80%10.9216.62181.3897310.1308534.70
90%10.8121.79235.27105300.15510094.29
100%10.7723.34251.15107090.16110504.18
APC 9*640%11.416.1569.9659840.0704406.3065

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.387.2282.0763920.0785116.23
50%11.368.4095.2267130.0875695.98
55%11.329.94112.4271310.0986435.72
60%11.2811.74132.1275370.1107255.49
65%11.2313.75154.2078980.1238115.26
70%11.1915.75176.0282920.1378965.09
75%11.1417.93199.5286460.1509784.90
80%11.0720.52227.0490150.16410654.69
90%10.9126.10284.4396460.19012224.30
100%10.8228.58309.0698510.19912784.13
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.