T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AT2317 Long Shaft Outdoor 3D Trainer Glider Motor-KV1400/KV880/KV1250

$39.99

Verfügbare Bonuspunkte: 2000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 39 Bonuspunkte

• gewicht:150g,größe:105*65*50mm
KV :
  • KV1400
  • KV880
  • KV1250
Kaufmenge Anzahl :

$39.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

工程图.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Produkttestmodelllanger SchaftKV880Motorgewicht(inkl.Draht)79g
MotorgrößeΦ28.8*52mmInterphase-Innenwiderstand82mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels22#AWG 100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:4mm
OUT
:4mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)2-4S
Leerlaufstrom(10V)0.9AMaximalstrom(180s)25A
Maximale Leistung(180s)350W

Produkttestmodelllanger SchaftKV1250Motorgewicht(inkl.Draht)79g
MotorgrößeΦ28.4*44.5mmInterphase-Innenwiderstand52mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels22#AWG 100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:4mm
OUT
:4mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)2-4S
Leerlaufstrom(10V)1.3AMaximalstrom(180s)40A
Maximale Leistung(180s)550W

Produkttestmodelllanger SchaftKV1400Motorgewicht(inkl.Draht)80g
MotorgrößeΦ28.4*44.5mmInterphase-Innenwiderstand35mΩ
Spezifikation des Anschlusskabels22#AWG 100mmSchlitzpol12N14P
WellendurchmesserIN:4mm
OUT
:4mm
Nennbetriebsspannung(Lipo)2-4S
Leerlaufstrom(10V)1.7AMaximalstrom(180s)45A
Maximale Leistung(180s)700W

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropeller

Gaspedal

drücken

Spannung

(V)

Strom

(A)

Eingangsleistung

(W)

Drehzahl

(U/min)

Drehmoment

(n*m)

Zugkraft

(g)

Kraftwirkung

(g/W)

Motor-

temperatur

AT2317
langer Schaft
KV880
APC 10*4.740%14.704.9172.0152650.0905838.0951

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%14.685.7984.6955610.1026537.71
50%14.666.7999.3358640.1147297.34
55%14.637.84114.6261960.1278127.08
60%14.609.21134.3865250.1439106.77
65%14.5610.96159.3969200.16210226.41
70%14.5112.77185.1372700.17911306.11
75%14.4714.85214.7376080.19912435.79
80%14.4117.12246.5979740.21913565.50
90%14.2822.12315.7786040.25815714.97
100%14.2323.89339.8086860.27216524.86
APC 11*5.540%14.684.8270.6252970.0875928.3872

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%14.665.6883.2556400.0986678.01
50%14.646.6096.5759500.1107437.69
55%14.627.61111.1562170.1228287.45
60%14.598.94130.3465850.1379287.12
65%14.5510.68155.2369760.15610496.76
70%14.5112.43180.1573170.17311616.45
75%14.4614.39207.8076680.19212826.17
80%14.4016.69240.1580210.21314025.84
90%14.2721.86311.8186470.25416275.22
100%14.2323.36332.1487500.26416705.03

APC

12*6

40%11.213.7441.8438820.07043510.4057

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.194.3548.5740980.07748810.05
50%11.195.1257.1943500.0875519.64
55%11.155.9265.8645950.0966159.33
60%11.197.1679.9949290.1117108.88
65%11.118.5694.9452500.1268078.50
70%11.0510.03110.8455390.1408988.10
75%11.0711.85131.0658600.15810187.77
80%10.9813.78151.1060980.17511157.38
90%10.8617.90194.2066310.20713276.83
100%10.8219.41209.7967200.21813966.66

APC

13*8

40%11.074.1946.2232890.08546310.0179

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.155.1056.6935330.0975379.47
50%11.126.2569.3438130.1136238.98
55%11.087.6885.0041120.1317258.53
60%10.718.9595.5942950.1437948.31
65%10.7010.94116.8245880.1659167.84
70%10.9213.49147.1049390.19010617.21
75%10.8715.70170.5751690.21011726.87
80%10.8818.28198.7254060.23212976.53
90%10.7623.33250.6657780.26814885.93
100%10.6924.84265.3458090.27715405.81
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
AT2317
langer Schaft
KV1250

APC

8*6

40%15.128.13122.9284450.0946245.0878

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.099.48143.0388890.1066984.88
50%15.0510.83162.8193040.1167654.70
55%15.0312.07181.1896120.1268204.52
60%14.9913.47201.6999830.1368824.37
65%14.9615.02224.60103050.1489434.20
70%14.9316.40244.54106630.16210144.15
75%14.8519.05283.40111520.17911053.90
80%14.7822.03325.32116090.19812073.71
90%14.5628.80419.00125300.23714063.36
100%14.4930.61443.19127130.24614513.27

APC

9*6

40%15.099.06136.6375810.1147495.4893

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.0610.66160.1980130.1288405.24
50%15.0212.37185.5984180.1429375.05
55%14.9714.16212.0187740.15610504.95
60%14.9316.10240.2591300.17111314.71
65%14.8817.91266.4794740.18512174.57
70%14.8220.45302.9898800.20313414.42
75%14.7223.84350.85102870.22714574.15
80%14.6127.14396.58106190.24915623.94
90%14.3234.69496.77113690.28816963.41
100%14.2336.73522.62115000.29517333.32

APC

9*6

40%11.356.3772.2461790.0744866.7357

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.337.4283.9865470.0835486.53
50%11.318.5396.3368760.0926066.29
55%11.289.60108.1071750.1006606.11
60%11.2610.63119.5174310.1087115.95
65%11.2311.85132.8677270.1177705.80
70%11.1913.36149.4079770.1298365.60
75%11.1515.22169.6084170.1419135.39
80%11.0917.71196.2088200.15710035.11
90%10.9522.99251.4895180.18811564.60
100%10.8924.65268.3697350.19611924.44
APC 10*4.740%11.347.0579.8353280.0925837.3079

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.318.2593.3056420.1036516.98
50%11.289.68109.1259230.1157326.70
55%11.2411.22125.9162460.1288226.53
60%11.2013.13146.8565690.1449146.23
65%11.1415.55173.0969460.16210245.92
70%11.0917.77196.8372660.17911185.68
75%11.0220.41224.7975510.19612205.43
80%10.9423.41255.6678940.21513275.19
90%10.7329.63317.6084410.24814944.70
100%10.6531.44334.7985290.25515234.55
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
ModellPropellerGaspedal drückenSpannung (V)Strom (A)Eingangsleistung (W)Drehzahl (U / min)Drehmoment (n * m)Zugkraft (g)Kraftwirkung (g / W)Motortemperatur
AT2317
langer Schaft
KV1400

APC

8*6

40%15.1310.98166.0291280.1157014.2278

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%15.1012.79193.1896270.1297744.01
50%15.0814.75222.40101150.1428523.83
55%15.0516.75252.09105530.1569233.66
60%15.0318.68280.70109040.1709943.54
65%14.9921.36320.23113770.18510853.39
70%14.9723.11345.91117940.19711793.41
75%14.9127.02403.03122940.22213093.25
80%14.8532.01475.25129540.25014373.02
90%14.7341.16606.27136780.29916522.73
100%14.6844.70656.29139370.31117032.59

APC

8*6

40%11.308.2793.3776520.0785115.4693

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.279.48106.6781000.0865765.40
50%11.2410.79121.2684380.0956355.24
55%11.2112.02134.6887950.1036865.09
60%11.1913.27148.3490610.1117374.97
65%11.1614.45161.1093660.1187804.84
70%11.1315.70174.5695900.1268214.70
75%11.0817.66195.59100370.1388894.55
80%11.0220.28223.57104340.1539664.32
90%10.8326.37285.43112950.18411223.93
100%10.7628.34304.65115050.19311723.85

APC

9*6

40%11.289.15103.1169350.0936125.9357

(Umgebungs-

temperatur:/)

45%11.2510.66119.8173130.1046815.69
50%11.2112.29137.5476410.1157555.49
55%11.1713.79153.8679720.1268215.34
60%11.1315.41171.3582850.1378805.14
65%11.0917.15190.1485880.1479414.95
70%11.0419.19211.9389220.16010164.80
75%10.9721.91240.0693140.17611004.58
80%10.8724.97271.4097110.19311924.39
90%10.6231.95339.12103900.22613694.04
100%10.5334.22359.97105170.23614223.95
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

德.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com