T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT3530 3D Fixed Wing Airplane Long Shaft Brushless Motor -KV580

$99.99

Доступный балл: 5000 Балл Подарочный балл: 99 Балл

• Вес двигателя:420g,Размер двигателя:145*95*65mm
KV :
  • KV580
Число покупки :

$99.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

工程图.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаДлинный валKV580Вес двигателя(с проводом)298g
Размер двигателяΦ43*75mmМежфазноесопротивление18mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:5mm
OUT:5mm
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)4-6S
Ток холостого хода (10 В)1.9AМаксимальный ток(180 с)65A
Максимальная мощность (180 с)1400W

Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка

дросселя

Напряжение

(В)

Ток

(A)

Входная

мощность

(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект

силы

(г/Вт)

Температура

двигателя

AT3530
Длинный вал
KV580
APC
13*8
40%22.458.28186.0254190.24512636.79/

(температура

окружающей

среды)

45%22.4210.02224.6758150.28214486.45
50%22.3911.88265.9961600.32416536.22
55%22.3613.93311.3164920.36518525.95
60%22.3116.71372.7769110.41421075.65
65%22.2420.48455.5573790.48224395.35
70%22.1824.14535.5177820.54127235.08
75%22.1128.75635.4882430.61430624.82
80%22.0233.81744.6186370.69032654.38
85%21.9041.07899.4289980.80134293.81
90%21.8047.321031.5193780.88037433.63
100%21.6954.041171.8896780.96840823.48
APC
14*7
40%22.448.67194.4952970.26213827.1174

(температура

окружающей

среды)

45%22.4110.30230.8256150.30115816.85
50%22.3712.36276.5159650.34417956.49
55%22.3315.00334.9063520.39820636.16
60%22.2818.33408.3667750.46023695.80
65%22.2022.60501.8572550.53627365.45
70%22.1227.38605.5276860.61131045.13
75%22.0531.93704.0380730.68634504.90
80%21.9637.14815.6484360.76638264.69
85%21.8444.15964.4088630.86442654.42
90%21.7251.401116.6192460.95846604.17
100%21.6158.461263.3394961.05248053.80
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.