T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AT4130长轴

¥819.00

可用积分: 819 积分 赠送积分: 819 积分

• 包装重量:583g,外盒尺寸:145*95*65mm
KV :
  • KV230
  • KV300
  • KV450
购买数量 :

¥819.00

大陆地区免邮

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
测试型号长轴KV230重量(含线)408g
电机尺寸Φ50*79mm相间内阻60mΩ
引线规格漆包线100mm槽极12N14P
轴径IN:6mm
OUT:6mm
工作额定电压(Lipo)12S
空载电流(10V)1.4A最大电流(180s)60A
最大持续功率426W推荐搭配/
测试型号长轴KV300重量(含线)405g
电机尺寸Φ50*79mm相间内阻32mΩ
引线规格漆包线100mm槽极12N14P
轴径IN:6mm
OUT:6mm
工作额定电压(Lipo)6-12S
空载电流(10V)1.8A最大电流(180s)75A
最大持续功率513W推荐搭配/
测试型号长轴KV450重量(含线)408g
电机尺寸Φ50*79mm相间内阻16.8mΩ
引线规格漆包线100mm槽极12N14P
轴径IN:6mm
OUT:6mm
工作额定电压(Lipo)6S
空载电流(10V)2.5A最大电流(180s)75A
最大持续功率404W推荐搭配/
测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
AT4130
长轴
KV230
APC
16*8
40%44.402.87127.5837010.22610878.5278
(环境温度:/)
45%44.383.73165.4641050.28413418.10
50%44.365.18229.8846640.36617447.59
55%44.346.83302.6751430.45021397.07
60%44.318.56302.6755460.53125136.63
65%44.2610.59468.7659410.61629066.20
70%44.2213.10579.1063630.71933665.81
75%44.1616.32720.8868270.84139035.41
80%44.1019.63865.5472150.95844075.09
90%43.9627.661215.7878751.17452934.35
100%43.7838.251674.4586461.52163953.82
APC
17*10
40%44.523.84171.0835120.34914598.5397
(环境温度:/)
45%44.514.81213.8938690.42417688.27
50%44.476.96309.4043950.54722857.38
55%44.439.59426.0349020.69028676.73
60%44.3413.34591.6353590.83534595.85
65%44.3015.79699.5256790.94839055.58
70%44.2419.07843.6360381.08744285.25
75%44.1623.841052.6764381.24850694.82
80%44.0828.301247.6568061.41056504.53
90%43.8839.961753.6774681.78069393.96
100%43.6255.632426.6378912.10176303.14
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
AT4130
长轴
KV300
APC
17*10
40%29.904.05121.0831480.28411759.7068
(环境温度:/)
45%29.885.27157.6134710.35114589.25
50%29.828.14242.7839590.45819037.84
55%29.7611.40339.1143990.56623556.94
60%29.7314.01416.4047470.66927736.66
65%29.6617.51519.3350850.77231876.14
70%29.5921.50636.1954750.90036965.81
75%29.5026.67787.0158211.02741985.33
80%29.4331.27920.2761261.14546625.07
90%29.2143.471269.7967171.41156524.45
100%29.0155.721616.4272151.67065774.07
APC
18*8
40%29.904.08122.1131240.285124610.2085
(环境温度:/)
45%29.875.54165.5734780.35515739.50
50%29.828.36249.2039690.46220618.27
55%29.7811.20333.5944040.57725427.62
60%29.7114.42428.5747810.68130277.07
65%29.6717.26512.2650930.77134386.71
70%29.5921.71642.5754760.90640196.26
75%29.4926.99796.1658001.03446015.78
80%29.4132.15945.5461471.16951455.44
90%29.2243.461269.8367211.42862244.90
100%29.0155.771617.9172011.67272314.47
APC
14*7
40%44.533.40151.5147780.20210867.1782
(环境温度:/)
45%44.504.53201.7853560.25813756.81
50%44.476.46287.4460770.33917966.25
55%44.418.76388.8266590.41821835.62
60%44.3811.21497.3673060.50926335.29
65%44.3513.42595.2377830.58629895.02
70%44.2817.04754.6883710.69935364.69
75%44.1922.48993.3490450.83741464.17
80%44.1126.781181.1795280.96746863.97
90%43.8939.411729.89104751.29054323.14
100%43.6753.212323.39113291.59562832.70
APC
15*8
40%44.324.37193.7046050.29414317.3985
(环境温度:/)
45%44.315.73253.8951420.36617797.01
50%44.258.48375.2158850.48423426.24
55%44.2011.61513.3365020.61329285.70
60%44.1315.12667.0870640.73134845.22
65%44.0718.52816.0675260.84840104.91
70%44.0122.29981.0480390.98345694.66
75%43.8430.921355.6386231.20850803.75
80%43.7238.651689.8891421.42056943.37
90%43.4355.532412.0299311.80167512.80
100%43.1472.263117.41105722.17177872.50
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
AT4130
长轴
KV450
APC
17*10
40%22.249.57212.8337060.39716327.6763
(环境温度:/)
45%22.2111.55256.5839690.45718737.30
50%22.1614.22315.1742850.53321826.92
55%22.0818.77414.6147050.65526716.44
60%22.0123.17510.0350780.76431246.13
65%21.9228.60627.0054180.88536105.76
70%21.8234.25747.1857330.99340395.41
75%21.7240.63882.5160901.11344865.08
80%21.5749.201061.3964051.27451134.82
90%21.3165.241390.4869261.54060914.38
100%21.1674.271571.6871671.67665344.16
APC
18*8
40%22.249.57212.8036960.40017788.3581
(环境温度:/)
45%22.2111.36252.3239530.45420167.99
50%22.1614.17314.1442830.53323567.50
55%22.0918.30404.3346840.64328307.00
60%22.0123.22511.0250820.76533746.60
65%21.9328.09615.9354030.87038246.21
70%21.8433.66735.0057190.99443555.93
75%21.7240.51879.7560481.12049085.58
80%21.6047.541026.9863601.24854095.27
90%21.3463.111346.9469051.50364714.80
100%21.1872.701540.0672011.64170174.56
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单
中.jpg
使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com