T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT5330-A 25-30CC 12S VTOL Pusher Motor KV220

$179.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 179 Балл

• Вес двигателя:900g,Размер двигателя:185*105*75mm
KV :
  • KV220
Число покупки :

$179.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

at5330-draw-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип двигателя/значение KVAT5330 KV220Уровень термостойкости магнита150℃
Габарит двигателя (мм)Φ63*117.3Спецификация силикагелевого
провода x длина (мм)
Выход эмалированного провода 100
Технология статораантикоррозийная обработка, стойкость к термостойким
покрытиям 180℃
Уровень термостойкости эмал рованного проводаУровень C 220℃
Уровень паза12N14PВыдерживаемое напряжение катушки1000V/5s
Диаметр вала двигателяIN:10 OUT:8Стандарт динамического баланса ротора≤5mg
Тип подшипникаподшипник 6800/6900ZZУровень пылезащиты,гидроизоляцииIP35
Значение KVKV220Батарея(LiPo)/напряжениерекомендации12S (Односекционная
батарея 4.2 В)/42~52V
Ток холостого хода
(18 В)
3.0Aрегулятор рекомендацииAT115A (6~12S)
Максимальный ток
(A)
75A/Непрерывно
работает 180 с
пропеллер
рекомендации
18~20 Дкойм
Максимальная
мощность (W)
3600W/Непрерывно
работает 180 с
Вес (с проводом) (g)Вес с проводом 685g
Внутреннеесопротивление с проводом24Вес упаковки (g)900g
Двигатель для толчка хвостомAT5330 KV220Вертикальный двигательV605 KV210
Пропеллер для толчка хвостом рекомендации18~20 ДкоймВертикальный пропеллер
рекомендации
V22*7.4
Электронный регулятор для толчка хвостом рекомендацииAT115A (6~12S)Вертикальный электронный регулятор рекомендацииFLAME 80A 12S V2.0
Батарея (LiPo) для толчка хвостом / рекомендация по
напряжению
12S (Односекционная
батарея 4.2 В)/42~52V
Вертикальные батареи (LiPo)/напряжения рекомендации12S (Односекционная
батарея 4.2 В)/42~52V
Тяговое усилие для толчка хвостом (кг) рекомендации20~25Вертикальное одноосное натяжение рекомендации (кг)4.5~6
Максимальный взлетный
вес (4 оси) (кг)
18~24


Параметры испытаний Экспорт в Excel


типПропеллерДроссельНапряж
ение (В)
Натяжение (г)Крутящий момент (Н·м)Ток
(A)
Скорость вращения (RPM)Мощность (Вт)Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
AT5330
KV220
18*1040%44.2016650.415.443555240.506.9277℃
45%44.1720660.517.043949310.846.65
50%44.1125680.629.444390416.306.17
55%44.0332020.7813.064885574.965.57
60%43.9837540.9316.215277712.745.27
65%43.9242851.0719.455642854.215.02
70%43.8247631.2924.4860401072.854.44
75%43.7354091.4929.8464481304.904.15
80%43.6260671.6835.3368031540.793.94
90%43.4074042.0847.8974882078.383.56
100%43.0782762.6165.3480752814.252.94
19*1040%44.1819360.486.203509273.707.0891℃
45%44.1324030.598.013899353.386.80
50%44.0429670.7310.864324478.306.20
55%43.7437020.9215.104807660.325.61
60%43.6543241.0718.495185806.945.36
65%43.6149581.2221.935538956.505.18
70%43.5257291.4127.0559341177.094.87
75%43.4365811.6332.9963401433.074.59
80%43.3173291.8238.5166641668.084.39
90%43.0689642.2552.1273132244.063.99
100%42.76105182.7368.9278982947.273.57
20*1040%44.0622010.546.713471295.507.45102℃
45%43.9427330.678.963852393.756.94
50%43.8633710.8311.914267522.496.45
55%43.6641561.0216.384728715.045.81
60%43.5548831.2020.415115888.925.49
65%43.5155911.3724.4954651065.785.25
70%43.4464441.5929.8258421295.524.97
75%43.2873991.8236.3362231572.194.71
80%43.1782482.0442.5065441834.724.50
90%43.00100622.5157.5871892475.764.06
100%42.68119133.0075.3477563215.343.70
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 3 минутпри
дроссельной заслонке 100%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.