T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT8025 70CC 10-14S Aircraft Fixed Wing Brushless Motor-KV160/KV190

$399.00

Доступный балл: 399 Балл Подарочный балл: 399 Балл

KV :
  • KV160
  • KV190
Число покупки :

$399.00
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
1.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаKV160Вес двигателя(с проводом)985g
Размер двигателяΦ90*75.8mmМежфазноесопротивление14mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза24N28P
Диаметр валаIN:12mm
OUT:10mm
Номинальное рабочее напряжение (LiPo)10-14S
Ток холостого хода (10 В)4.0AМаксимальный ток (180 с)115A
Максимальная мощность (180 с)5000W/12S,5800W/14S

Тип испытания продуктаKV190Вес двигателя(с проводом)990g
Размер двигателяΦ90*75.8mmМежфазное сопротивление10mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза24N28P
Диаметр валаIN:12mm
OUT:10mm
Номинальное рабочеенапряжение (LiPo)10-12S
Ток холостого хода (10 В)5.0AМаксимальный ток(180 с)135A
Максимальная мощность (180 с)6000W/12S

Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка

дросселя

Напряжение

(В)

Ток

(A)

Входная

мощность

(Вт)

Скорость

вращения
(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжени

е

(г)

Эффект

силы

(г/Вт)

Температура

двигателя

AT8025

KV160

24*1040%44.578.95398.8028060.92230617.6767℃
45%44.5510.95487.9230311.07635957.37
50%44.5313.66608.4033021.27542787.03
55%44.5116.94754.1335931.50550656.72
60%44.4820.77923.5638641.74358946.38
65%44.4425.371127.3041642.02768586.08
70%44.4030.831368.7644722.34679415.80
75%44.3636.841634.2347652.67590625.55
80%44.3043.901944.7150543.031102645.28
85%44.2451.682286.1953333.404115015.03
90%44.1760.452669.7756073.794127994.79
100%44.0278.923474.2761204.600154204.44
25*1040%44.629.58427.5427081.01432457.5975℃
45%44.6012.08538.8229731.21739217.28
50%44.5715.32682.6532641.46647576.97
55%44.5419.23856.4935521.73356396.58
60%44.5123.251034.6238312.01665756.36
65%44.4628.831281.6241232.34076695.98
70%44.4135.111559.1144232.70488545.68
75%44.3542.181871.0147173.087101365.42
80%44.2950.022215.5949993.490114715.18
85%44.2258.872603.3452743.909128264.93
90%44.1468.333016.1155394.339141824.70
100%43.9789.783947.9060365.258171364.34
26*1240%44.5811.42509.2125961.33239597.7888℃
45%44.5515.05670.4328911.65949107.32
50%44.5119.62873.1931831.99459766.84
55%44.4724.781101.8234712.36571046.45
60%44.4330.421351.5737392.73782476.10
65%44.3737.331656.5440233.17495845.79
70%44.3145.332008.6943103.633109415.45
75%44.2354.652417.2845904.117124325.14
80%44.1664.252837.3148554.624138904.90
85%44.0775.463325.4851125.150154334.64
90%43.9887.283838.1953625.694170144.43
100%43.74115.075033.5258256.863203604.04
23*1040%52.1810.58552.2933021.08736426.5976℃
45%52.1612.82668.8335541.26242396.34
50%52.1315.92830.1138611.48650266.05
55%52.1019.761029.4341931.75059465.78
60%52.0624.261263.2245212.04869945.54
65%52.0229.721545.9848712.38881545.27
70%51.9636.311886.8552222.76894415.00
75%51.9043.782271.9755643.167108054.76
80%51.8451.752682.6558943.578121974.55
85%51.7660.743143.7462094.004135854.32
90%51.6870.553646.3165144.450150004.11
100%51.5191.304702.7370725.335177683.78
24*1040%52.1611.04575.9931791.19538586.7089℃
45%52.1413.89724.2634781.42746816.46
50%52.1117.54913.7038031.70256346.17
55%52.0721.911140.8441312.00266855.86
60%52.0227.271418.5344712.34778775.55
65%51.9733.781755.2748182.74792095.25
70%51.9040.872121.2551573.159106365.01
75%51.8449.192549.9654943.618121494.76
80%51.7758.243015.4858184.088137214.55
85%51.6968.183524.3661234.571153134.35
90%51.6079.334093.1464205.078169484.14
100%51.40103.715331.1269616.141201623.78
25*1040%50.7611.32574.4530361.26540096.98103℃
45%50.7314.62741.6233541.54049346.65
50%50.7018.57941.6536711.84559616.33
55%50.6623.271178.5939912.18170906.02
60%50.6129.221478.7143232.56683715.66
65%50.5635.721805.8746562.97797285.39
70%50.4943.552198.8649813.432112305.11
75%50.4252.542649.0652983.915127954.83
80%50.3363.063173.7856074.444145044.57
85%50.2573.453690.7859034.976161924.39
90%50.1585.274276.3261785.516178984.19
100%49.94111.855585.2966996.669212513.80
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)

AT8025

KV190

23*1040%44.6513.76614.4733951.14437926.1776℃
45%44.6316.60740.8736681.31544566.01
50%44.5920.40909.8439681.54252695.79
55%44.5525.491135.7242991.84062575.51
60%44.5130.871373.9946362.13072395.27
65%44.4438.261700.5549962.49684404.96
70%44.3945.852034.9653562.87896984.77
75%44.3155.342451.9856933.291110994.53
80%44.2365.432893.8160293.713125344.33
85%44.1476.143360.8863324.138139174.14
90%44.0487.973874.0966404.570153353.96
100%43.83113.824988.9171925.459180973.63
24*1040%44.6414.36641.2232801.25341286.4489℃
45%44.6117.95800.6535771.49049356.16
50%44.5722.641009.3239071.77959265.87
55%44.5328.271258.8542452.11170515.60
60%44.4734.921552.9945892.47382725.33
65%44.4043.041911.1049392.88396975.07
70%44.3351.912301.2452843.320111494.85
75%44.2562.522766.6656243.783127244.60
80%44.1574.003267.2759434.266143314.39
85%44.0586.233798.7062344.752158984.19
90%43.94100.174401.0065285.258175533.99
100%43.70129.085641.0470576.275206143.65
25*1040%44.0417.08752.3632241.49048266.41104℃
45%43.9620.80914.3034791.74056456.17
50%43.8625.281108.8737522.03065975.95
55%43.7231.411373.3640702.40078005.68
60%43.5638.601681.2443912.80091355.43
65%43.2146.872025.0846903.210104765.17
70%43.0356.312422.9149913.680119714.94
75%42.7866.762855.5552764.150135014.73
80%42.5378.103321.6055414.640150324.53
85%42.2889.863799.2258015.130165544.36
90%42.01103.564350.5960635.650182034.18
100%41.39133.335518.7167166.700215493.85
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

俄.png

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.