T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT8030 85CC 10-14S Aircraft Fixed Wing Brushless Motor-KV160/KV190

$469.00

Доступный балл: 469 Балл Подарочный балл: 469 Балл

KV :
  • KV160
  • KV190
Число покупки :

$469.00
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
1.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаKV160Вес двигателя (с проводом)1110g
Размер двигателяΦ90*80.8mmМежфазное сопротивление10.5mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза24N28P
Диаметр валаIN:12mm
OUT:10mm
Номинальное рабочее напряжение (LiPo)10-14S
Ток холостого хода (10 В)4.5AМаксимальный ток (180 с)135A,155A
Максимальная мощность (180 с)5600W/12S,7500W/14S

Тип испытания продуктаKV190Вес двигателя (с проводом)1115g
Размер двигателяΦ90*80.8mmМежфазное сопротивление8mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза24N28P
Диаметр валаIN:12mm
OUT:10mm
Номинальное рабочее напряжение (LiPo)10-12S
Ток холостого хода (10 В)5.2AМаксимальный ток (180 с)165A
Максимальная мощность (180 с)6800W/12S

Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка

дросселя

Напряжение

(В)

Ток

(A)

Входная

мощность

(Вт)

Скорость
вращения

(RPM)

Крутящий
момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект

силы

(г/Вт)

Температура

двигателя

AT8030

KV160

25*1040%44.3512.08535.6129691.13436656.8472℃
45%44.1914.87657.1831821.33843386.60
50%43.9017.75779.1434541.57351546.61
55%43.8521.99964.3137271.87361036.33
60%44.0426.201154.0240302.16171576.20
65%43.7532.701430.6843332.52583195.81
70%43.7939.311721.4246062.91096075.58
75%43.4245.501975.7148783.328109765.56
80%43.2654.002335.9951813.724123425.28
85%42.9163.782736.8354244.173137575.03
90%42.6873.923154.8856964.601151264.79
100%42.1494.693990.0961515.478179864.51
26*1240%44.2513.47596.2327571.44543297.2687℃
45%44.1217.21759.1930601.77653497.05
50%44.0822.17977.4733332.12964546.60
55%43.9227.641214.0436362.53676556.31
60%43.7333.301456.3439392.96489666.16
65%43.5241.461804.4742123.413103815.75
70%43.3049.032123.0644843.916119105.61
75%43.0059.472557.0447274.408134025.24
80%42.7770.683022.8050004.933150574.98
85%42.5578.503340.1452425.446165864.97
90%42.3492.543918.3454545.992181284.63
100%41.50118.784929.3358787.062211224.29
27*1240%44.4014.57646.7127271.60547517.35105℃
45%44.0419.26848.1030302.01259427.01
50%44.1824.501082.4333332.44072376.69
55%43.7930.311327.4735752.88986176.49
60%43.7437.881656.9938483.371100456.06
65%43.3345.001949.9541213.863115525.92
70%43.1155.352385.9343944.430132415.55
75%43.0664.352770.9946664.976148725.37
80%42.4476.403242.3349095.585166025.12
85%42.3291.313864.2651516.174183464.75
90%41.91104.844393.6653636.762201014.58
100%41.11132.605451.1957577.918233744.29
24*1040%51.8813.92722.3334541.34844906.2289℃
45%51.8316.87874.4137271.57352896.05
50%51.8720.751076.1440001.86262895.84
55%51.8225.391315.6043332.19474145.64
60%51.5330.481570.5146662.57986565.51
65%51.3837.361919.6950602.985101315.28
70%50.8945.942337.9353633.456117825.04
75%50.7755.262805.7357273.959134004.78
80%50.4964.673265.0960304.462150924.62
85%50.4073.613710.1263024.911166544.49
90%50.0584.744241.3266055.425182664.31
100%49.42107.825328.6771216.420212403.99
25*1040%51.9614.54755.2433631.47747636.31107℃
45%51.6817.65911.9536661.74457236.28
50%51.5322.551162.1139692.09768855.92
55%51.6527.751433.5043032.49382265.74
60%51.2534.071745.9946062.92196435.52
65%51.2842.452176.9649693.392112215.15
70%50.8749.652525.8853033.916129215.12
75%50.5360.463054.8156064.462147024.81
80%50.5369.883531.0559395.008164584.66
85%50.1681.964110.9662125.553182014.43
90%49.8395.884777.7064546.120199494.18
100%49.06121.535962.4169697.287231583.88
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)

AT8030

KV190

24*1040%44.1715.71693.8233941.26342346.1089℃
45%44.2919.25852.4736661.50950565.93
50%44.0723.141019.9539691.77660195.90
55%43.8928.731261.1142722.11971965.71
60%43.7235.631557.6846062.47283515.36
65%43.3943.121870.7849392.85797025.19
70%43.1650.962199.4052723.296112135.10
75%43.0862.342685.7155753.756127564.75
80%42.7172.883112.6659094.194142594.58
85%42.6083.433553.9461514.687158214.45
90%42.2294.583993.3664245.136172684.32
100%41.68122.005085.0569396.078202073.97
25*1040%44.2916.49730.4933331.42346136.32102℃
45%44.1220.42900.9536061.69155506.16
50%44.0725.191110.3039092.03366856.02
55%43.8531.801394.5942422.39779275.68
60%43.6638.881697.6145752.83693675.52
65%43.2247.952072.4149093.296108975.26
70%43.0657.192462.6652123.777125525.10
75%42.7767.652893.2455154.280141564.89
80%42.4779.243365.4858184.783158314.70
85%42.2093.563948.4360905.286174164.41
90%41.97105.224416.2263335.778189414.29
100%40.96135.875565.4167876.837219883.95
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.