T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AX435-A

$129.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 129 Балл

KV :
  • KV220
  • KV250
Число покупки :

$129.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

ax

Бесщеточные двигатели серии AX

Силовая установка, специально разработанная для круизных самолетов с неподвижным крылом

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Высокая универсальность установки

Для толкания хвоста различные конструкции проектируются в соответствии со встроенными и внешними моделями, со встроенным задним валом и конструкцией внешнего переднего вала.

ax

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Эффективный отвод тепла

С помощью заднего толчка торцевая крышка наклоняет конструкцию лопастей центробежного вентилятора в соответствии с конструкцией рулевого управления, а эффективность рассеивания тепла увеличивается на 5%.

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Удобно и быстро

Имеет конструкцию цангового зажима с креплением вала для быстрой установки складных лопастей.

AX435-A конфигурация

Рекомендуемая взлетная масса

10-12kg

Максимальное растягивающее усилие

9.7kg

Вес двигателя

480g

Рекомендуемый аккумулятор

12S(Lipo)

Рекомендуемая конфигурация

Мотор AX435-A + AT115A ESC + весла AUFZ16*13/AUFZ17*14/AUFZ17*11

Инженерный чертеж

AX-435A-draw.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типAX435-AУровень изоляции эмалированного провода180℃
Габарит двигателяΦ49.5*77.5mmСпецификацияпровода * ДлинаЭмалированная проволока 150 мм
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурная стойкость эмалированнойпроволоки220℃
Число плюса паза12N14PЗмеевик устойчивк давлению
500V/5s
Диаметр валадвигателяIN:8mm OUT:8mmСтандартдинамического баланса ротора≤30mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник MR148/688ZZPaзmep упаковки197*104*75mm
Технические параметры
Тип испытанияпродукта220Ток холостого
хода (15 В)
1.4A
Максимальнаямощность1550WМаксимальный
ток
75A
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)12SМежфазное
сопротивление
46mΩ
Максимальноетяговое усилие7.5kgВес двигателя
(с проводом)
480g
Тип испытанияпродукта250Ток холостого
хода (15 В)
1.6A
Максимальнаямощность2000WМаксимальный
ток
82A
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)12SМежфазное
сопротивление
37mΩ
Максимальноетяговое усилие9.7kgВес двигателя
(с проводом)
480g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж
ение
(В)
Натяжение
(г)
Крутящий
момент
(Н*м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Мощность
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
AX435-A
KV220
AUFZ 16*1340%44.716.3928636160.6111434.0077.4
(температура
окружающей
среды:
25)
45%44.668.4237639920.7414033.73
50%44.6111.3550644120.9117343.42
55%44.5215.3668448481.1021113.09
60%44.4419.7587852561.3124982.85
65%44.3623.85105855971.4928422.69
70%44.2429.75131659791.7032562.47
75%44.1335.98158863261.8936612.31
80%44.0042.18185666332.1140512.18
90%43.7058.10253972392.5548361.90
100%43.3874.42322877082.9154881.70
AUFZ 17*1440%44.774.9522137220.4614376.4985.3
(температура
окружающей
среды:25)
45%44.746.5529341210.5617776.07
50%44.698.9540045780.7022265.57
55%44.6311.9353250210.8527045.08
60%44.5715.0567154410.9931924.76
65%44.5018.4582158161.1136644.46
70%44.4122.86101562121.2742134.15
75%44.3227.93123866061.4847903.87
80%44.2133.51148169771.6753573.62
90%43.9645.84201576312.0464773.21
100%43.6860.38263781952.4474732.83
AX435-A
KV250
AUFZ 17*1140%44.746.3128240970.5319636.9589.2
(температура
окружающей
среды:
25)
45%44.708.4037645390.6524266.46
50%44.6411.3150550200.8029935.93
55%44.5615.6069555260.9836575.26
60%44.4819.6687559761.1442854.90
65%44.4024.00106663761.2849034.60
70%44.2929.64131367981.5256124.27
75%44.1536.87162872561.7764313.95
80%44.0343.15190076131.9470983.74
90%43.7259.33259483072.3584973.28
100%43.2881.57353189272.7896982.75
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 1 минут при дроссельной заслонке 100%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Список упаковки
ax435-a-pack-ru.png
Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.