T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AX525-A

$159.00

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 159 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$159.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

ax

Bürstenlose Motoren der AX-Serie

Speziell für Starrflügler gebautes Antriebssystem

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Hohe Vielseitigkeit bei der Installation

Für den Heckschub sind je nach eingebautem und externem Modell unterschiedliche Strukturen mit eingebauter hinterer Welle und äußerer vorderer Welle ausgelegt.

ax

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Effiziente Wärmeableitung

Durch den Heckschub neigt die Endabdeckung die Radiallüfterblattstruktur entsprechend der Lenkungskonstruktion, und die Wärmeableitungseffizienz wird um 5 % erhöht.

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Bequem und schnell

Verfügt über eine Spannzangenklemme für die schnelle Installation von Klapppaddeln.

AX525-A Konfiguration

Empfohlenes Startgewicht

15-17kg

Maximale Zugkraft

10kg

Gewicht des Motors

600g

Empfohlene Batterie

12S(Lipo)

Empfohlene Konfiguration

AX525-A Motor + AT115A ESC + AUFZ18*14 Paddles

Technische Zeichnung

AX-525A-draw.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellAX525-AIsolationsgrad von Lackdraht180℃
Ausmaß des MotorsΦ63.6*68mmDrahtspezifikation* LängeLackierter Draht 150mm
Stator150 ℃ hochtemperaturbeständige BeschichtungTemperaturbeständigkeitvon Lackdraht
220℃
Polzahl desSteckplatzes12N14PDie Spule istdrucktolerant500V/5s
MotorwellendurchmesserIN:10mm OUT:8mmDynamischerAuswuchtstandarddes Rotors≤30mg
LagertypImportiertes Lager 6800/6900ZZPackungsgrösse197*104*75mm
TechnischeParameter
Produkttestmodell250Leerlaufstrom(15V)2.8A
Maximale Leistun2250WMaximalstrom100A
Nennbetriebsspannung(Lipo)12SInterphase-Innenwiderstand22mΩ
MaximaleZugkraft10kgMotorgewicht (inkl.Draht)600g
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(g)
Drehmoment
(N*m)
Strom
(A)
DrehzahlLeistung
(W)
Kraftwirkung
(g/W)
Motor
temperatur
(℃)
AX525-A
KV250
AUFZ 18*1440%44.687.0931738420.6219516.1699
(Umgebungs temperatur:
25)
45%44.649.2841442390.7723885.77
50%44.5712.5956147170.9629685.29
55%44.4917.1676352381.1836794.82
60%44.4021.7896756611.3842994.45
65%44.3226.41117060221.5748704.16
70%44.2132.09141963961.7855143.89
75%44.0839.12172467902.0762523.63
80%43.9247.04206671802.3670413.41
90%43.5566.83291078642.9884352.90
100%42.9896.52414985833.76100562.42
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 1 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Verpackungsliste
ax525-a-pack-de.png
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com