T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

Складной пропеллер FA15.2*5 дюйма - 2 листа/пара

$97.90

Доступный балл: 4500 Балл Подарочный балл: 97 Балл

• Специальный дизайн крылышка
• Легко складной и растягивающий
• Точная фиксация
• Идеальный полет

$97.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

15-18.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип15.2*5 Дкойм(386.1*127mm)Kaтerоpия свойстваCкладной пропеллер
Справочный однолистовой вeс27.5gMaсrepство материалаУглеродное волокно + смолa
Пpедельноe натяжениe6kgТemпepaтypa окpyжa ющeй сpeды при исп ользовании-40℃~65℃
Учaсток лyчшe й скорости вращения3500-6500 об/минтemпepaтypa/влажность хранения-10℃~50℃/<85%
Пpоцeсс обpaботки поверхностиГладкaя поверхность

Параметры испытаний Экспорт в Excel


Список упаковки

FA15-181.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.
Профилактика

(1)Пpопeллep и двигатель врашатся по часовой стрелке(вид сверху) при использовании пропеллера с буKвой «L» позади типа; Пропеллер и двигатель вращактся против часовой стрелки (вид) при использовании пропеллера с буквой R»позади типа;    

( 2 ) Mатериал пропеллера прочный,сильный и гибкий.
Eсли пропеллер коснется незащищенных частей человека
при высокоскоростном врашение, то нанесет большой
вред. Используйте его с осторожность.    

(3)Прочность конструкции пропеллера была полностьо проверена. Используйте его разумно в пределах диапазона максимального натяжения рекомендации. Eсли превышает предел натяжения, то повредит лопасть; не проверяйте прочность лопасти методом изгиба от руки и т. д. Данный метод значительно отличается от фактической силы поддержки полета, также может привести к повреждению лопасти.    

(4) Перед использованием внимательно проверьте винть установки на месте перекрытия или нет. Пропеллеp должен быть установлен на местe.    

(5) Hеобходимо проверить тесную блокировку установочных винтов и повреждение пропеллера или нет пeрeд взлетом аппарата. Лопасть с разрывом имеет скрытую опасность поломки,заменитe его вовремя.    

(6) Пропеллер должен избегать агрессивных газов и вредных сред а такке диапазона температуры и влажности не болee 0 ~40 ° с и 80% при хранении. особенно при длительном хранении следует уделять
больше внимания.    

(7) Пропеллер был установлен на двигателе, а установочный винт должен быть покрыт анаэробным винтовыM клеем средней прочности или вышe.    

(8) используйте данный продукт в соответствии с местным
законам и правилам.    

15-18包装俄语.jpg