T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

GB2208 Gimbal Type 3-4S UAV Drone Motor KV128

$25.90

Доступный балл: 1300 Балл Подарочный балл: 25 Балл

• Система панорамной головки
•Двигатель для камеры наблюдения
• Малый шлицованный крутящий момент
Число покупки :

$25.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

GB2208.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Tип испытания продуктаGB2208KV 128
Paзмep двигатeляø27.5*23mmBec двиraтeля(с пpоводом)39.5g
Длина провода20cmPaзмер центрального отверстия6mm
Плюс паза12N14PCопротивлениe14.4Ω
Kрутящий момент(Nm)0.07Hоминальноe paбoчee напpяжениe3-4S