T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

GB36-1 Gimbal Type 3-6S UAV Drone Motor KV50

$49.90

Доступный балл: 2500 Балл Подарочный балл: 49 Балл

• Система панорамной головки
•Двигатель для камеры наблюдения
• Малый шлицованный крутящий момент
Число покупки :

$49.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

36-1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Tип испытания продуктаGB36-1KV 50
Paзмep двигатeляø41.8*24.3mmBec двиraтeля(с пpоводом)88g
Длина провода35cmPaзмер центрального отверстия5.6mm
Плюс паза12N14PCопротивлениe15.6Ω
Kрутящий момент(Nm)0.24Hоминальноe paбoчee напpяжениe3-6S