T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

GB54-1 Gimbal Type 3-6S UAV Drone Motor KV33

$69.90

Доступный балл: 3500 Балл Подарочный балл: 69 Балл

• Система панорамной головки
•Двигатель для камеры наблюдения
• Малый шлицованный крутящий момент
Число покупки :

$69.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

54-1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Tип испытания продуктаGB54-1KV 33
Paзмep двигатeляø60.7*23mmBec двиraтeля(с пpоводом)137g
Длина провода35cmPaзмер центрального отверстия12.7mm
Плюс паза12N14PCопротивлениe15.6Ω
Kрутящий момент(Nm)0.33Hоминальноe paбoчee напpяжениe3-6S