T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

HEP-L 32*11

$359.90

Доступный балл: 360 Балл Подарочный балл: 359 Балл

$359.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

32X11 высокопроизводительные сверхлегкие пропеллеры

HEP-L 32*11
Высокопроизводительные Сверхлегкие Пропеллеры

Увеличение времени полёта на 3% • Более стабильный полёт вперед Конструкция, оптимизированная для работы с двигателями T-MOTOR

  • PropellersВес одного винта82g
  • Рекомендуемый диапазон оборотов1750~2130RPM
  • Рекомендуемый диапазон осевой нагрузки3.6~5.5kg
32X11 аэродинамическая оптимизация

Увеличенная продолжительность полёта

Аэродинамическая оптимизация повышает эффективность зависания и увеличивает эффективное время полёта до 3%

Оптимизированная совместимость двигателя и пропеллера

Разработаны специально для высокоэффективных двигателей T-MOTOR для достижения оптимального соотношения оборотов и крутящего момента HEP-L идеально сочетается с высокоэффективными двигателями T-MOTOR что позволяет создавать мультикоптеры с длительным временем автономной работы 60~90 минут

HEP-L график согласования двигателя и пропеллера
РежимСовместимость двигателейРекомендуемое напряжениеРекомендуемая взлетная масса квадрокоптера
HEP-L 14*5.1MN4004 KV4006S2.5kг
HEP-L 15*5.5MN4006 EVO KV3806S3kг
HEP-L 16*6MN4006 EVO KV3806S3.5kг
HEP-L 17*6.6MN5006 KV3006S4kг
HEP-L 18*6.7MN5008 KV17012S6kг
HEP-L 18*6.7MN5008 KV3406S6kг
HEP-L 19*6.8MN5008 KV3406S6kг
HEP-L 20*7MN501 KV3006S6kг
HEP-L 21*7MN6007 II KV16012S7kг
HEP-L 21*7MN6007 II KV3206S7kг
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV16012S7kг
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV3206S7kг
HEP-L 24*7.8MN7005 KV11512S6.5kг
HEP-L 24*7.8MN7005 KV2306S6.5kг
HEP-L 26*8.8MN701S KV13512S15kг
HEP-L 28*9U8II PRO KV10012S12kг
HEP-L 28*9U8II Lite KV10012S12kг
HEP-L 29*11U8II PRO KV10012S13kг
HEP-L 29*11U8II Lite KV10012S13kг
HEP-L 30*10.5U8Lite L KV9512S13kг
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV9012S14kг
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV10012S18kг
HEP-L 34*11.5MN1010 KV9012S18kг
HEP-L 36*12MN1010 KV9012S20kг

Подавление вибрации при полете вперед

Улучшенная конструкция пропеллера снижает вибрацию и повышает сопротивление ветру во время полета

HEP-L анализ вибрации при полете вперед 1HEP-L анализ вибрации при полете вперед 2

Легкость и прочность

Прорывы в области облегчения и прочности

Масштабирование технологий производства легких конструкций промышленного уровня для серийного выпуска сверхлегких изделий г

Вес одного пропеллера HEP-L 32*11 составляет около 82г

HEP-L профиль сверхлегкого пропеллера

Повышенная ударопрочность

Специально разработанное армирование поверхности из высокопрочного полимера и конструкция, устойчивая к повреждениям ограничивают распространение микроповреждений, что повышает надежность При одинаковой энергии удара 6 Дж глубина пробива HEP-L составляет 1,93ммпо сравнению с 2,54мм у NS, что обеспечивает повышение ударопрочности на 24%

Серия NS

Оценка повреждений: Ультразвуковое Сканирование C-Scan

Серия NS ультразвуковое C-Scan до удара
До удара
Серия NS ультразвуковое C-Scan после удара
После удара

Серия HEP-L

Оценка повреждений: Ультразвуковое Сканирование C-Scan

Серия HEP-L ультразвуковое C-Scan до удара
До удара
Серия HEP-L ультразвуковое C-Scan после удара
После удара

Надежная идентификация и защита

Встроенный QR-код и защитная упаковка улучшают отслеживаемость на протяжении всего срока службы и безопасность при транспортировке

HEP-L надежная идентификация вид продуктаHEP-L встроенный QR-код

Рекомендуемый комплект

HEP-L 32*11, Совместимость двигателей: MN1005 V2.0 KV90
Рекомендуемое напряжение: 12S
Рекомендуемая взлетная масса квадрокоптера: 14кг
HEP-L 32*11, Совместимость двигателей: MN1005 V2.0 KV100
Рекомендуемое напряжение: 12S
Рекомендуемая взлетная масса квадрокоптера: 18кг

HEP-L 32*11 рекомендуемый комплектMN1005 V2.0 KV90 / MN1005 V2.0 KV100 рекомендуемый комплект
Инженерный чертеж

HEP-L 32 Inch Propeller Engineering Drawing (Russian Version).png

Основные параметры Экспорт в Excel
Диaмeтp (Inch)32 (822.9mm)Обычный Диапазон
Тяги (kg)
3.6~5.5
Шarвинтa (Inch)11 (279.4mm)Обычный Диапазон
Оборотов (RPM)
1750~2130
Средний вес
одного лопасти (g)
82МатериалКомпозит из углеродного
волокна на основе
смолы +пенопластовый сердечник PMI
Рекомендуемая
максимальное
RPM (RPM)
4450Обработка
поверхности
Матовая
Рекомендуемая
максимальноетяга (kg)
24ТипЦельный прямой пропеллер
Экстремальная
RPM (RPM)
4930ПрименениеМногороторный БПЛА длительного полета
Экстремальная
тяга (kg)
30Соединения и
размеры
Крепление с фланцем, центральное отверстие Ø10mm,болтовой круг Ø23mm,с 4*Ø4mm монтажными отверстиями
Рекомендации
Рекомендуемое решение:MN1005 V2.0 KV100+FLAME 60A 12S V2.0 MN1005 V2.0 KV90+FLAME 60A 12S V2.0
Параметры испытаний Экспорт в Excel

Температура окружающей среды 22 °C

Высота над уровнем моря 25 m

скорость
вращения
(RPM)
Крутящий
момент
(N·m)
Обычное
натяжe
ние (gf)
Выходная
мощность (W)
Эффект
силы
(gf/W)
32-line-ru.png14300.852331127.0018.36
16801.143143200.2215.70
19301.504135302.2113.68
21801.925308438.2712.11
24302.416660613.6610.85
26802.978192833.689.83
29303.6099041103.618.97
31804.29117961428.728.26
34305.05138691814.317.64
36805.88161212265.657.12
39306.77185542788.036.65
41807.74211663386.726.25
44308.77239594067.025.89
46809.86269314834.205.57
493011.03300845693.555.28
Важные примечания: Данные могут различаться в зависимости от различных стандартов испытаний из-за таких факторов, как оборудование,методология и окружающая среда.
Убедитесь в совместимости монтажных отверстий пропеллера и двигателей. Подробности см. на чертеже выше.
Список упаковки

HEP-L 32 Inch Propeller Packaging Drawing (Russian Version).png

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.