T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

HEP-S 34*11.5

$379.90

Доступный балл: 380 Балл Подарочный балл: 379 Балл

Число покупки :

$379.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

HEP-S 34*11.5 высокопроизводительные пропеллеры из углеродного волокна для тяжелых грузов

Высокая грузоподъёмность • Быстрая реакция • Синергетическая конструкция двигателя

  • 117gВес одного винта
  • 2480~3150RPMРекомендуемый диапазон оборотов
  • 8.2~13.7kgРекомендуемый диапазон тяги
Серия HEP-S 34*11.5: высокопроизводительные пропеллеры из углеродного волокна для тяжелых грузов

Повышенная прочность конструкции

Оптимизированная структура слоения
Оптимизированная структура слоения
Армирование углеродным волокном марки T1100 в зонах повышенной нагрузки
Армирование углеродным волокном марки T1100 в зонах повышенной нагрузки
На 25 % более высокая прочность конструкции по сравнению с серией G
На 25 % более высокая прочность конструкции по сравнению с серией G
Надёжная работа при выполнении задач по подъёму тяжёлых грузов
Обеспечивает надежную работу при выполнении задач по подъему тяжелых грузов, таких как подъем в горных условиях, транспортировка по бездорожью и операции по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

*Данные о производительности основаны на лабораторных испытаниях T-MOTOR. Фактические результаты могут незначительно отличаться в зависимости от условий эксплуатации, факторов окружающей среды и сценариев применения.

Быстрая динамическая реакция

Легкая конструкция и оптимизированное расположение центра тяжести обеспечивают быструю реакцию на подачу мощности и плавный переход в полет.

*Данные о характеристиках основаны на лабораторных испытаниях T-MOTOR. Фактические результаты могут незначительно отличаться в зависимости от условий эксплуатации и конфигурации двигателя.

Увеличенная продолжительность полёта

Оптимизированная форма профиля, хорда и распределение скручивания повышают аэродинамическую эффективность, что позволяет увеличить продолжительность полёта до 3 % при той же мощности.

*Данные о производительности основаны на лабораторных испытаниях T-MOTOR. Фактические результаты могут незначительно отличаться в зависимости от условий эксплуатации, факторов окружающей среды и сценариев применения.

Синергетическая конструкция силовой установки

Разработана совместно с двигателями T-MOTOR для обеспечения оптимальной тяговой эффективности и точного согласования мощности.

Модель: HEP-S 34*11.5 · Совместимость с двигателем: MN1018 KV72 · Рекомендуемое напряжение: 24S · Рекомендуемая взлетная масса квадрокоптера: 42.4kg

Надежная идентификация и защита

Встроенный QR-код и защитная упаковка обеспечивают отслеживаемость на протяжении всего срока службы и безопасность при транспортировке.

Встроенный QR-кодЗащитная упаковка
Инженерный чертеж

Основные параметры Экспорт в Excel
Диaмeтp (Inch)34 (868.1mm)Обычный Диапазон
Тяги (kg)
8.2~13.7
Шarвинтa (Inch)11.5 (292.1mm)Обычный Диапазон
Оборотов (RPM)
2480~3150
Средний вес
одного лопасти (g)
117МатериалКомпозит из углеродного
волокна на основе смолы +
пенопластовый сердечник PMI
Рекомендуемая
максимальное
RPM (RPM)
4420Обработка
поверхности
Гладкая поверхность
Рекомендуемая
максимальноетяга (kg)
35ТипЦельный прямой пропеллер
Экстремальная
RPM (RPM)
4940ПрименениеПропеллер для многороторных
аппаратов, предназначенных
для перевозки тяжелых грузов
Экстремальная
тяга (kg)
44Соединения и
размеры
Крепление с фланцем, центральное отверстие Ø10mm, болтовой круг Ø23mm, с 4*Ø4mm монтажными отверстиями & болтовой круг Ø31mm, с 4*Ø4mm монтажными отверстиями
Рекомендации
Рекомендуемое
решение
A10 KV120/MN1010 KV90/MN1015 KV70/MN1018 KV72
Параметры испытаний Экспорт в Excel
Teмпepaтypa oкpyxarшeй cpeды 22 °
Bыcoтa нaд ypoвнeм MopЯ 25 m
скорость
вращения
(RPM)
Крутящий
момент
(N·m)
Обычное
натяжe
ние (gf)
Выходная
мощность (W)
Эффект
силы
(gf/W)

21403.147817703.6311.11
23403.769391922.3510.18
25404.45111221183.459.40
27405.20130091490.778.73
29406.00150521848.138.14
31406.87172522259.377.64
33407.80196082728.327.19
35408.79221213258.826.79
37409.84247903854.706.43
394010.95276164519.806.11
414012.13305975257.945.82
434013.36337366072.975.56
454014.66370306968.725.31
474016.01404817949.015.09
494017.43440899017.694.89
Важные примечания: Данные могут различаться в зависимости от различных стандартов испытаний из-за таких факторов, как оборудование,методология и окружающая среда.
Убедитесь в совместимости монтажных отверстий пропеллера и двигателей. Подробности см. на чертеже выше.
Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.