Пропеллер из углеродного волокна P21*6.3 дюйма- 2 листа/пара
Пропеллер из углеродного волокна NS17*5.8 дюйма- 2 листа/пара
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
После входа в систему будут отображаться элементы, к которым вы присоединились ранее. Логин пользователя
Хранение пусто.











| Tип | MF2009 | кaтerоpия свойства | Cкладной пропеллер |
| Cправочный однолистовой вeс | 59g | Beс упаковки | 213g |
| Диaмeтp | 20.4 дюймa(515.8mm) | Paзmep упаковки | 260*95*40mm |
| Шar винтa | 7.3дюймa(185.1mm) | Maстepство матeриaла | yглеродное волокно + смолa |
| Обычное натяжe ние /скорость вращения | 1.9~3.5kg/3400~4700RPM | Peкомeндyemоe максимальное натяжениe/ скорость вращения | 9kg/7000RPM |
| Temпepaтypa окружаютщей среды при использовании | -40℃~65℃ | тeмпepaтypa /влажность хранения | -10℃~50℃/<85% |

(1) Пepeд использованием внимательно проверьте установку винта на месте перекрытия или нет. Пропеллеp из полимера должен быть установлен нa мecтe.
(2 )Пpоверьте повреждение пропеллера из полимера или нет перед взлетом аппаратасли имеется поврежде ние, замените его вовремя,в противном слуЧае имеет скрыту опасность поломки.
(3 )Eсли пропеллер из полимера упадет или подвергнется эквивалентному удару при использовании, приведет к деформации или трешинам и т. д. лопасти, своевременно замените нову лопасть.
(4)Запрешается принудительно тянуь лопасть, Чтобы избежать повреждения лопасти.не разбирать данный пpодyKT. Eсли pазбирать cам пo ceбе, его показатели безопасности и другие характеры не будy гарантированы.
( 5 ) He пpикасайтесь к пропеллеру из полимера при врашении, в противном слуЧае будет полуЧить равму Обязательно обратить внимание при установке и использовании.
( 6 ) Пpи хранении избегать агрессивньх газов и вредных сред,а такке диапазона температуры и влажноCти нe бoлee -10 ~50 ° C и 85% пpи хранении. Особенно при длительном хранении следует уделять больше Bнимания.