T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MF2112P- 2 листа/пара

$55.90

Доступный балл: 56 Балл Подарочный балл: 55 Балл

• Повышенная прочность, применим в одиночной и соосной конфигурациях
• Особая форма лопастей уменьшает завихрения воздуха
• Добавлены демпферы для уменьшения вибраций
• Высокая эффективность и качество, превосходящее стоимость
Число покупки :

$55.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

БОЛЕЕ НАДЕЖНА
ДВУСТОРОННЯЯ
АМОРТИЗАЦИЯ
БОЛЕЕ СТАБИЛЬНЫЙ НОВЫЙ
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ВАЛ

Более надежная двусторонняя амортизация
Более стабильный новый вращающийся вал
MFP PROP
MULTIROTOR FOLDING PRO PROPELLER

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
НАКОНЕЧНИКА
ПРОПЕЛЛЕРА, БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОЛЕТ

Многочисленные аэродинамические симуляции показали, что форма лопасти с большей стреловидностью способствует эффективному распределению воздушных потоков, значительно снижая завихрения, увеличивая тягу и общую эффективность

УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ
ПРОПЕЛЛЕРА ПОЗВОЛЯЕТ
РАБОТАТЬ СО
ЗНАЧИТЕЛЬНО
БОЛЬШИМИ НАГРУЗКАМИ

Усиление конструкции основания и применение лучших материалов,значительно продлевает срок службы и увеличивает создаваемую тягу в соосной конфигурации.

УДАРОПОГЛОЩАЮЩАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

Уникальная ударопоглощающая конструкция основания пропеллера T-MOTOR, в случае столкновения с препятствие срабатывает как буфер, поглощающий энергию удара, снижая вероятность повреждения мотора.

A:Prallblech
Stainless
steel
corrugated
spring
Aluminum
rotating
shaft

Инновационная конструкция основания

ПОГЛОЩЕНИЕ
ВИБРАЦИЙ И
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ

Верхняя и нижняя пластины плотно прилегают друг к другу. Для снижения вибраций и увеличения срока службы была добавлена подпружинивающая шайба из нержавеющей стали.

Особый дизайн осевых валов

ПОВЫШАЕТ
НАДЁЖНОСТЬ И
ПРЕДОТВРАЩАЕТ
РАЗБАЛТЫВАНИЕ

Алюминиевые валы снижают предотвращают повреждение посадочных отверстий пропеллеров.Винты в сочетании с подпружинивающей шайбой самоконтрящейся гайкой эффективно защищают конструкцию от самооткручивания,увеличивая безопасность полета.

Инженерный чертеж

MF2112P工程图英文.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
типMF2112PКатегория свойстваСкладной пропеллер
Справочный однолистовой вес71gВес
упаковки
252.2g
Диаметр21.5дюйма(546.1mm)Размер
упаковки
267*99*45mm
Шаг винта10.5дюйма(266.7mm)Мастерство
материала
Полимер+углеродноеволокно
Обычное натяжение / скорость вращения2.1~5.6kg/3000-4500RPMРекомендуемое максимальное натяжение/ скорость вращения10kg/5900RPM
Температура окружающей среды при использовании-40℃~65℃Температура/влажность хранения-10℃~50℃/<85%
Аналитическая диаграмма

MF2112P曲线图俄语.jpg

Список упаковки

MF17-19-21俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.
Профилактика

(1 )Перед использованием внимательно проверьте установку винта на месте перекрытия или нет. Пропеллер из полимера должен быть установлен нa мecтe.

(2 )Пpоверьте повреждение пропеллера из полимера или нет перед взлетом аппарата. Eсли имеется поврежде ние, замените его вовремя, в противном случае имеет скрытую опасность поломки.

(3 )Eсли пропеллер из полимера упадет или подвергнется эквивалентному удару при использовании, приведетк деформации или трещинам и т. д. лопасти, своевременно замените новую лопасть.

(4)Запрещаетса принудительно тянуть лопасть, Чтобы избежать повреждения лопасти. Hе разбирать данный продукт. Eсли разбирать cам пo cебе, его показатели безопасности и другие характеры не будут гарантированы.

( 5 ) He пpикасайтесь к пропеллеру из полимера при вращении, в противном случае будет получить травму.Обязательно обратить внимание при установке и использовании.

( 6 ) Пpи хранении избегать агрессивных газов и вредных сред, атакже диапазона температуры и влажности нe 6oлee -10~ 50 °C и 85% пpи xранении. Особенно при длительном хранении следует уделять больше внимания.