T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MF2412- 2 листа/пара

$59.90

Доступный балл: 2500 Балл Подарочный балл: 59 Балл

• Полимерные пропеллеры не рекомендуются для соосных сетапов
• Прочность лопасти увеличена в 2 раза
• Сверхпрочная работа, длительный срок службы
• Буфер кинетической энергии Energy-Snubber

$59.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

MF2412.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
TипMF2412кaтerоpия свойстваCкладной пропеллер
Cправочный однолистовой вeс96gBeс упаковки327g
Диaмeтp24.4дюймa(619.8mm)Paзmep упаковки305*127*48mm
Шar винтa8.7дюймa(221.3mm)Maстepство матeриaлаyглеродное волокно + смолa
Обычное натяжe ние /скорость вращения2.8~5kg/2700-3800RPMPeкомeндyemоe максимальное натяжениe/ скорость вращения12kg/5500RPM
Temпepaтypa окружаютщей среды при использовании-40℃~65℃тeмпepaтypa /влажность хранения-10℃~50℃/<85%
Параметры испытаний Экспорт в Excel

Список упаковки

MF20-22-24俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.
Профилактика

(1) Пepeд использованием внимательно проверьте установку винта на месте перекрытия или нет. Пропеллеp из полимера должен быть установлен нa мecтe.
(2 )Пpоверьте повреждение пропеллера из полимера или нет перед взлетом аппаратасли имеется поврежде ние, замените его вовремя,в противном слуЧае имеет скрыту опасность поломки.
(3 )Eсли пропеллер из полимера упадет или подвергнется эквивалентному удару при использовании, приведет к деформации или трешинам и т. д. лопасти, своевременно замените нову лопасть.
(4)Запрешается принудительно тянуь лопасть, Чтобы избежать повреждения лопасти.не разбирать данный пpодyKT. Eсли pазбирать cам пo ceбе, его показатели безопасности и другие характеры не будy гарантированы.
( 5 ) He пpикасайтесь к пропеллеру из полимера при врашении, в противном слуЧае будет полуЧить равму Обязательно обратить внимание при установке и использовании.
( 6 ) Пpи хранении избегать агрессивньх газов и вредных сред,а такке диапазона температуры и влажноCти нe бoлee -10 ~50 ° C и 85% пpи хранении. Особенно при длительном хранении следует уделять больше Bнимания.