T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MF3016VP

$119.90

Доступный балл: 120 Балл Подарочный балл: 119 Балл

Параметр :
Число покупки :

$119.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

MF VP SERIES PROPELLER

Серия ручных
переменных шагов

Откажитесь от сложностей и сохраняйте простоту

Он предназначен для решения проблемы низкой эффективности скоростного и высотного полета, и подходит для профессиональных пользователей с разработкой моделей и быстрым переключением в нескольких сценариях

Серия ручных
переменных шагов

Гибкая и простая в использовании система питания БПЛА повышает эффективность полета в различных условиях работы.

Типичные сценарии применения включают высокоскоростной полет, полет на большой высоте, регулировку веса всего самолета и тонкую настройку индивидуальных характеристик воздушных винтов.

Ограничения обычных винтов: фиксированный шаг, фиксированные аэродинамические характеристики, что приводит к ограниченному согласованию мощности с условиями полета.

На рынке уже есть недостатки регулируемых гребных винтов: низкая точность регулировки, сложный процесс эксплуатации, большая вспомогательная оснастка, отсутствие быстрой регулировки на месте.

T-MOTOR (новый) с ручной регулировкой шага и последовательной схемой: для сложных и изменчивых условий работы и различных требований к мощности,

Мы предлагаем гибкие решения, Шаг гребного винта можно быстро и вручную отрегулировать, просто заменив блок позиционирования.

Быстрый демонтаж и сборка
точный и надежный

Быстрая замена, отсутствие необходимости в профессиональной подготовке, обучении и использовании, безупречная эксплуатация, а точность позиционирования на переменном расстоянии не снижается из-за работы человека

Посмотрите таблицу и
установите правила и нормы

С помощью расчетной таблицы, полученной на основе большого количества экспериментальных статистических данных, пользователь может быстро запросить требуемый переменный угол расстояния в соответствии со сценарием использования и простыми параметрами.

(7,5°, 10° и другие позиционные блоки должны быть настроены)

Сравнение производительности

Силовые кривые трех позиционирующих элементов (шагов) при различных скоростях входящего потока

(Возьмем в качестве примера MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VP, Угол наклона полета составляет 30°, а S0, S5, S10 и S15 представляют скорости 0 м/с, 5 м/с, 10 м/с и 15 м/с соответственно,D0, D2.5 и D5 представляют собой блок позиционирования 0°, блок позиционирования 2,5° и блок позиционирования 5° соответственно. )

Вывод: С увеличением угла (шага) позиционирующего блока силовая эффективность винта становится все выше и выше при более высокой скорости набегающего потока

Мультиадаптивность

Лопасти с ручным управлением переменного шага могут не только поддерживать многороторные самолеты, но и эффективно адаптироваться к потребностям самолетов вертикального взлета и посадки, обеспечивая более высокую гибкость и производительность для удовлетворения требований различных полетных миссий.

мультироторного БПЛА

VTOL

Возможность глубокой
настройки прототипов ракет

Обычная кастомизация

Один минимальный заказ, индивидуальный угол может быть точным до 0,01°

Помощь в настройке

Массовая настройка, после того как инженер поможет определить угол, вы можете выбрать фиксацию индивидуального угла перед отправкой с завода в массовое производство

Инженерный чертеж

MF3016VP工程图英文.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типMF3016VPКатегория свойстваСкладной пропеллер
Справочный однолистовой вес190gВес упаковки640g
Диаметр30.4дюйма(772.16mm)Размер упаковки400*190*70mm
Шаг винта10.9дюйма(276.86mm)Мастерство материалаПолимер+углеродноеволокно
Обычное натяжение4~12kgРекомендуемое максимальное
натяжение
20kg
Температура
окружающей среды
при использовании
-40℃~65℃Температура/влажность хранения-10℃~50℃/<85%
Рекомендуемая комбинация
рекомендации
Электронный
регулятор
FLAME 180A 12S V2.0рекомендациидвигателяMN1010/P80ll/U12ll/U13ll
Справочная таблица выбора блоков позиционирования
Cкорость полета0~10m/s5~15m/s10~20m/s15~25m/s20~30m/s
Pазмешение блоков0°2.5°5°7.5°
(Не рекомендуется)
10°
(Не рекомендуется)
*Bышеуказанное относится только к условиям полета в пределах 0~2000 м
Высота полёта0~1000m0~2000m0~3000m1000~4000m2000~5000m
Pазмешение блоков0°2.5°5°7.5°
(Не рекомендуется)
10°
(Не рекомендуется)
*Bышеуказанное относится только к условиям полета ниже 15 м/c
Шаг винта (Дюйм)10.213.516.720.123.5
Pазмешение блоков0°2.5°5°7.5°
(Не рекомендуется)
10°
(Не рекомендуется)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж
ение(В)
Натяжение (г)Крутящий момент (Н * м)Ток
(A)
Скорость вращения (RPM)Мощность (Вт)Эффект
силы
(г / Вт)
Температура
двигателя
(℃)
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (0°)
10%482420.100.41559612.2685
(Температура после 3
минут работы
двигателя)
(температура
окружающей
среды:25℃)
15%485980.230.938532113.43
20%4810770.411.6911254813.29
25%4816190.592.7113748512.45
30%4822910.824.12162213911.60
35%4830051.085.93185421010.58
40%4838171.348.0320752919.93
45%4847231.6410.6123053969.32
50%4858762.0414.8825565468.29
55%4871432.4920.0628227367.50
60%4787563.0326.8731219906.89
65%4798543.4031.72330511776.58
70%47110753.8237.90350114006.21
75%47122844.2144.44369116275.90
80%47134084.6250.92386018675.64
85%47144504.9657.42401520855.41
90%46155505.3164.76417323205.19
95%46166325.6772.30432825704.99
100%46175906.0079.43446228044.83
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (+2.5°)
10%482790.120.44553713.31132
(Температура после 3
минут работы
двигателя)
(температура
окружающей
среды:25℃)
(Есть риск обжечься)
15%486850.281.028422513.98
20%4812030.481.8711005513.37
25%4818280.723.08134610112.37
30%4825620.994.75157916411.24
35%4833641.306.69180624610.51
40%4842701.639.3820233459.52
45%4852281.9912.4122324658.82
50%4865102.4717.4524786417.83
55%4778382.9722.8527108437.23
60%4797173.6832.09300511586.41
65%47108584.1237.92317113686.08
70%47121514.6045.09334716125.75
75%47134195.0552.78350918565.45
80%46145885.4960.39365621025.20
85%46157045.9268.04378723485.00
90%46168786.3777.47392026154.74
95%46180446.8087.19404228784.53
100%45190067.1896.03415031204.36
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (+5°)
10%483290.150.46547914.8877
(Температура после 1
минут работы
двигателя)
(температура
окружающей
среды:25℃)
(Есть риск обжечься)
15%488030.351.138283014.85
20%4813680.602.121078-6813.42
25%4820860.903.56131212412.21
30%4828641.225.47153419610.92
35%4837641.608.0117492939.82
40%4847191.9910.9019504069.06
45%4857732.4514.6521495518.26
50%4871293.0320.4323777547.34
55%4786433.6627.5926049986.62
60%4799514.2334.53278212326.11
65%47117364.9845.88300715685.47
70%47129935.5254.35315318225.13
75%46141256.0263.05328120684.84
80%46152876.5373.05340623294.54
85%46162666.9782.38350625594.31
90%45173317.4093.96360627944.06
95%45181647.78104.64369130073.84
100%45189088.12116.20376231993.63
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (+7.5°)
10%483260.180.505411013.45112
(Температура после 1
минут работы
двигателя)
(температура
окружающей
среды:25℃)
(Есть риск обжечьсяt)
15%488250.401.278073413.51
20%4814700.712.4110587912.70
25%4822091.044.00127613911.50
30%4830671.436.29149522410.18
35%4840021.879.1116983339.18
40%4850102.3312.4518904618.43
45%4861452.8516.6920766207.73
50%4775253.4923.1422808336.85
55%4790644.2131.46249811016.10
60%47103134.8138.69265913395.67
65%47116635.4348.70281816025.12
70%46131726.1662.03298619264.58
75%46142166.6572.88309321544.23
80%46151607.1083.55318623693.97
85%45159307.4894.64325825523.70
90%45165437.80106.88331527083.43
95%45169918.03118.83335928243.20
100%44174148.23130.37340029303.01
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (+10°)
10%483790.220.565281214.01/
(температура
окружающей
среды:25℃)
(Статические испытания под таким углом не рекомендуются)
15%489160.501.417994213.48
20%4815740.832.7410329011.97
25%4823621.234.60124916110.71
30%4832351.667.0414522529.60
35%4841962.1810.2216483768.59
40%4852242.7014.0518305177.80
45%4863523.2818.7620086907.12
50%4777734.0326.0222049306.31
55%4792364.8034.95239612045.61
60%47105035.4743.61255214625.14
65%47115616.0551.68267516954.80
70%46127656.7165.42280719724.22
75%46135527.1482.15288921603.60
80%45140657.4196.62293822803.21
85%45144207.59108.28297123622.96
90%45146397.70120.47299024112.72
95%44148467.81131.39301024622.55
100%44151837.99141.30304225452.44
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (-2.5°)
10%482660.090.39566514.2364
(Температура после 3
минут работы
двигателя)
(температура
окружающей
среды:25℃)
15%485830.200.878651813.98
20%489900.341.5411374013.38
25%4815040.522.4513987612.81
30%4820750.713.66164812311.82
35%4827500.925.26189718310.91
40%4834371.157.06212225610.17
45%4842121.409.3023543459.48
50%4852371.7312.8226264768.56
55%4865672.1718.2229596727.58
60%4777542.5422.8132248577.16
65%4787002.8326.97342210146.82
70%4798183.1631.87363712046.53
75%47108433.4937.33384714066.17
80%47118523.7942.69404816075.92
85%47127134.0247.28422017765.75
90%47136774.3053.12441019865.52
95%46145654.5658.76461522045.34
100%46152994.7763.53476223795.20
Примечание: Температура двигателя составляет 80% от температуры дроссельной заслонки при температуре корпуса.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)
Аналитическая диаграмма

Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.
Профилактика

(1)epe ;c o b3OBaH eM BH MaTe  Ho npoBepbTe ycTaHOBKy BNHTa Ha MecTe nepekp it Het. Nponennep из полимера должен быть установлен на месте.

(2)проверьте повреждение пропеллера из полимера или нет перед взлетом аппарата. если имеетсяповрежде ние, замените его вовремя, в противном случае имеет скрытую опасность поломки.

(3)если пропеллер из полимера упадет или подвергнется эквивалентному удару при использовании, приведетк деформации или трещинам и т. д. лопасти, своевременно замените новую лопасть.

(4)3апрещается принудительно тянуть лопасть, чтобы избежать повреждения лопасти. не разбирать данныйпродукт. если разбирать сам по себе, его показатели безопасности и другие характеры не будутгарантированы.

(5)не прикасайтесь к пропеллеру из полимера при вращении, в противном случае будет получить травму Обязательно обратить внимание при установке и использовании.

(6)при хранении избегать агрессивных газов и вредных сред,а таюже диапазона температуры и влажностине более -10~50° с и 85% при хранении. особенно при длительном хранении следует уделять большевнимания.