T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN1005 V2.0 Antigravity Type 12S UAV Motor KV90

$249.90

Доступный балл: 12000 Балл Подарочный балл: 249 Балл

• Время работы до 1000 часов
• Эффект силы на месте натяжения 3 кг : 11.5 г / Вт
• Импортный космический алюминий 7075
• Собственный вес двигателя: 282 г
Параметр :
Число покупки :

$249.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

1005.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
типMN1005 V2.0Спецификация подводаВыход эмалированного провода 100 мм
Габарит двигателяΦ107*23mmУровень изоляции
эмалированного провода
Стойкость к высокой температуре 220℃
СтаторПокрытие стойкости к высокой температуре 180 ℃Испытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 500 В
Число плюса паза36N42PМетод центробежной
теплоотдачи
NO
Диаметр вала двигателяIN:17mmСтандарт динамического
баланса ротора
≤15Mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6803ZZСтандарт целого динамического
баланса двигателя
≤10Mg
Уровень магнитаСтойкость к высокой температуре 180℃

Значение KV90Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
12S
Ток холостого хода
(10 В)
0.9AМежфазное
сопротивление
168mΩ
Максимальный ток
(180 с)
32AВес (с проводом)282g
Максимальная
мощность (180 с)
1500WВес упаковки410g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение

(В)

Натяжение

(г)

Крутящий

момент

(Н*м)

Ток
(A)

Скорость

вращения

(RPM)

Мощность

(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
MN1005 V2.0
KV90
T-MOTOR
G30*10.5”
40%47.9420960.743.30159915813.2593
(температура
окружающей
среды:23℃)
42%47.9323180.813.72165917813.01
44%47.9225030.874.10171519612.75
46%47.9026780.934.54177221812.30
48%47.8928861.005.00183023912.05
50%47.8830501.075.48189026211.63
52%47.8732471.135.94194428411.42
54%47.8634551.196.42200130711.24
56%47.8437331.297.32209535010.67
58%47.8339011.357.84214437510.40
60%47.8240611.418.33218739810.19
62%47.8042921.488.97224142910.01
64%47.7945061.559.6422874619.78
66%47.7847101.6310.2723374919.60
68%47.7649181.7011.0123825269.35
70%47.7451061.7711.7324315609.12
80%47.6661432.1215.4926587388.32
90%47.5771302.4619.6828699367.62
100%47.4484592.9226.03311612356.85
T-MOTOR
G32*11”
40%47.9126070.984.23155920312.87HOT
(температура
окружающей
среды:23℃)
42%47.9028541.064.73160822612.61
44%47.8930681.145.24166625112.23
46%47.8732471.205.69171627211.92
48%47.8634631.286.23177229811.61
50%47.8536911.366.82182732611.31
52%47.8338801.437.40188035410.96
54%47.8241051.517.97193038110.77
56%47.8143271.598.63198341310.49
58%47.7945861.689.41203345010.20
60%47.7649621.8210.6821055109.73
62%47.7552151.9011.4521445469.54
64%47.7353671.9612.0721915769.31
66%47.7255902.0512.8822326159.09
68%47.7058232.1313.7022806548.91
70%47.6860152.2014.4523216898.73
80%47.5870912.5918.9525149027.86
90%47.4880712.9523.75268811287.16
100%47.3393233.4030.76288214566.40
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

1005俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.