Инженерный чертеж

Пропеллер из углеродного волокна P21*6.3 дюйма- 2 листа/пара
Пропеллер из углеродного волокна NS17*5.8 дюйма- 2 листа/пара
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
После входа в систему будут отображаться элементы, к которым вы присоединились ранее. Логин пользователя
Хранение пусто.





| Габарит двигателя | Φ121*46.5mm | Уровень изоляции эмалированного провода | Уровень C стойкости к высокой температуре 220℃ |
| Статор | Импортный лист из кремнистой стали, антикоррозийная обработка, стойкость к термостойким покрытиям при 150℃ | Испытание изоляции катушки | Испытание выдерживаемого напряжения1000B |
| Число плюса паза | 36N42P | Метод центробежной теплоотдачи | YES |
| Диаметр вала двигателя | IN:15mm | Стандарт динамического баланса ротора | ≤15Mg |
| Тип подшипника | Импортный подшипник 6902ZZ | Стандарт целого динамического баланса двигателя | ≤10Mg |
| Уровень магнита | N45SH |
| Значение KV | 72 | Номинальное рабочеенапряжение (Lipo) | 12-24S |
| Холостой ток (18V) | 1.65A | Пропеллера рекомендации | 34-36" |
| Максимальный ток(180s) | 79A | Вес двигателя (с проводом) | 1020g |
| Максимальнаямощность(180s) | 6888W | Вес упаковки | 1420g |
| Межфазноесопротивление | 38mΩ |
| тип | Пропеллер | Точка дросселя | Напряжение | Натяжение | Крутящий | Ток (A) | Скорость | Входная | Эффект силы (г/Вт) | Температура двигателя |
| MN1018 KV72 | G34*11.5 | 40% | 88.69 | 8219 | 3.70 | 11.84 | 2474 | 1050 | 7.83 | 155℃ |
| 45% | 88.63 | 9540 | 4.17 | 14.53 | 2650 | 1288 | 7.41 | |||
| 50% | 88.56 | 10683 | 4.63 | 17.32 | 2817 | 1534 | 6.97 | |||
| 55% | 88.48 | 12212 | 5.24 | 20.91 | 2990 | 1850 | 6.60 | |||
| 60% | 88.38 | 13690 | 5.85 | 24.99 | 3144 | 2208 | 6.20 | |||
| 65% | 88.30 | 15389 | 6.50 | 29.56 | 3340 | 2610 | 5.90 | |||
| 70% | 88.19 | 17267 | 7.32 | 34.66 | 3524 | 3057 | 5.65 | |||
| 75% | 88.00 | 19298 | 8.16 | 41.39 | 3710 | 3642 | 5.31 | |||
| 80% | 88.00 | 20747 | 8.72 | 44.96 | 3845 | 3956 | 5.25 | |||
| 90% | 87.65 | 24973 | 10.40 | 59.61 | 4212 | 5224 | 4.78 | |||
| 100% | 87.51 | 27434 | 11.37 | 68.01 | 4404 | 5951 | 4.61 | |||
| G36*11.5 | 40% | 88.67 | 8907 | 4.11 | 12.61 | 2361 | 1118 | 7.96 | HOT | |
| 45% | 88.59 | 10574 | 4.76 | 15.95 | 2546 | 1413 | 7.49 | |||
| 50% | 88.52 | 12141 | 5.41 | 19.42 | 2721 | 1719 | 7.06 | |||
| 55% | 88.42 | 14125 | 6.26 | 24.29 | 2907 | 2148 | 6.58 | |||
| 60% | 88.33 | 15760 | 6.98 | 28.59 | 3063 | 2525 | 6.24 | |||
| 65% | 88.19 | 17644 | 7.76 | 34.41 | 3215 | 3034 | 5.82 | |||
| 70% | 88.07 | 19868 | 8.76 | 41.02 | 3406 | 3612 | 5.50 | |||
| 75% | 87.91 | 22170 | 9.73 | 47.69 | 3576 | 4193 | 5.29 | |||
| 80% | 87.81 | 24049 | 10.38 | 53.74 | 3708 | 4719 | 5.10 | |||
| 90% | 87.44 | 28179 | 12.08 | 68.95 | 3991 | 6029 | 4.67 | |||
| 100% | 87.26 | 30808 | 13.20 | 78.93 | 4174 | 6888 | 4.47 | |||
| Внимание:Температура двигателя, который работает за 5 минут при дросселе 100%. (вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. | ||||||||||