T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN1115 KV110/KV130

$379.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 379 Балл

KV :
  • KV110
  • KV130
Число покупки :

$379.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

MN1115 KV110/130 hero image

MN1115

Оптимальный выбор
для многороторных дронов
с большой грузоподъемностью

KV110/130 Рабочее
напряжение
14/12s
Максимальное тяговое
усилие на ось
50~60/75kg
Номинальное тяговое
усилие на ось
34.3kg

Подходящие модели

Многороторные 4-осевыеМногороторные 4-осевые
Многороторные 6-осевыеМногороторные 6-осевые
Многороторные 8-осевыеМногороторные 8-осевые
Multirotor коаксиальныеMultirotor коаксиальные

Основные области применения

Тяжелые грузовые
перевозки
Тяжелые грузовые
перевозкиТяжелые грузовые
перевозки
Пожарное спасение и 
доставка грузов в 
чрезвычайных ситуацияхПожарное спасение и доставка
грузов в чрезвычайных ситуациях
Защита растений в 
сельском и лесном 
хозяйстве и опрыскивание 
больших площадейЗащита растений в сельском и лесном хозяйстве и опрыскивание больших площадей
High Environmental Adaptability and Protection Rating

Высокая адаптивность к окружающей среде и степень защиты

IP45, приспособлен к суровым условиям

Сверхдлительный срок службы и высокая надежность

≥ 2000 часовMTBF
-30℃ до+55℃часов, стабильная рабочая температура

Конструкция с двойной пылезащитной сеткой на роторе и статоре

Стандарт защиты IP45, сочетающий облегченную конструкцию с высокими защитными характеристиками

Эффективно противостоит воздействию брызг воды или сильного дождя, обеспечивая стабильную работу двигателя в любых неблагоприятных погодных условиях

Эффективно противостоит воздействию брызг воды или сильного дождя, обеспечивая стабильную работу двигателя в любых неблагоприятных погодных условиях

После испытаний в условиях высокой запыленности внутри не наблю

Интегрированная высокоэффективная система охлаждения

Встроенная монолитная литая ребристая конструкция радиатора, площадь охлаждения увеличена в 2 раза; по сравнению с традиционной разъемной конструкцией радиатора теплопроводность выше, эффективность охлаждения выше, температура обмотки может быть снижена на 5–8 °C

MN1115 Recommended Setup

MN1115 Recommendations

Motor
MN1115
KV
110/130
ESC
M200A 14S
Propeller
G36

Индивидуальные требования

Окраска на заказ
Логотип на заказ
Датчик температуры
KV на заказ
Отверстия на заказ
Длина кабеля на заказ
Другие решения на заказ
Инженерный чертеж

MN1115-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип двигателяMN1115Габарит двигателяΦ120.5*47.9mm
СтаторИмпортный лист из кремнистой стали,
антикоррозийная обработка, стойкость к
термостойким покрытиям при 150℃
Уровень изоляции эмалированного проводастойкости к высокой температуре 220℃
Уровень магнитаСтойкость к высокой
температуре 180℃
Испытание
изоляции катушки
1000V
Уровень пылезащиты, гидроизоляцииIP45Число плюса паза36N40P
динамического
баланса ротора
≤30mgТип подшипникаИмпортный подшипник
6902ZZ
Диаметр выходного
вала
12mmХарактеристики провода/
Длина
Эмалированный
провод*150mm
Технические параметры
Значение KV110Холостой ток (20V)3.5A
Максимальная мощность (180s)2800WМежфазноесопротивление12mΩ
Номинальное
рабочеенапряжен (Lipo)
14SМаксимальный ток152A
Максимальная
тяговая сила
34.3kgВес двигателя(с проводом)1040g
Вес упаковки1500g

Значение KV130Холостой ток (20V)2.7A
Максимальная мощность (180s)2816WМежфазноесопротивление16mΩ
Номинальное
рабочеенапряжен (Lipo)
12SМаксимальный ток180A
Максимальная
тяговая сила
33.3kgВес двигателя(с проводом)1055g
Вес упаковки1500g

Рекомендуемые комплектации
Роторный моторMN1115 KV110Регулятор
оборотов ротора
M200A14S
Лопасть ротораG36x11.5Напряжение
аккумулятора
14S
Роторный моторMN1115 KV130Регулятор
оборотов ротора
M200A14S
Лопасть ротораG36x11.5Напряжение
аккумулятора
12S
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерНапряжение (В)Точка
дросселя
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Натяжен
ие (г)
Входная
мощность (Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Крутящий
момент
(H·M)
Температура
двигателя
(℃)
MN1115 KV110G36x11.553.9740%13.74201965487418.832.8482℃
(температура
окружающей
среды: 25℃)
54.0442%15.80212173388548.603.15
54.0144%18.11222181669788.353.47
54.0046%20.452316899211048.143.80
54.0148%23.252421993112567.914.17
54.0250%26.3225181086114227.644.53
53.9952%29.4826151181115927.424.91
53.9754%32.9227101280717777.215.31
54.0356%36.5527991380219746.995.70
53.9958%40.6128961489221926.796.14
54.0360%44.7129881590024166.586.55
54.0062%49.0330781696526486.416.98
54.0164%54.0931641807929226.197.43
54.0366%58.6032451912931666.047.86
54.0168%63.9933332026134565.868.34
54.0370%69.3634142135737475.708.79
54.0480%99.3937782689653715.0111.11
54.1090%127.9240353114569204.5012.94
54.08100%151.8941833436982144.1814.32
MN1115 KV130G36x11.545.9740%16.68204170107679.142.8990℃
(температура
окружающей
среды: 25℃)
45.9742%19.26214478058858.823.20
45.9644%21.972244860310108.523.52
45.9946%24.802338942411418.263.84
45.9848%28.2324411036412987.984.21
46.0150%31.8025381128114637.714.57
45.9852%35.6426331224316397.474.95
45.9954%39.8327291324818327.235.34
46.0056%43.9528161421620227.035.72
46.0158%48.9729111531422536.806.15
46.0160%54.1230011635924906.576.58
46.0062%59.3130871739427286.387.00
46.0264%65.0831721846729956.177.43
46.0366%70.6832511947532535.997.85
46.0568%77.2233382058535565.798.31
46.0470%83.5334152161538465.628.74
46.1080%119.3337602681655014.8810.93
46.0890%152.5840013070370314.3712.58
46.10100%179.8841583334082924.0213.75
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 10 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)