T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN1123 KV53

¥3629.00

可用积分: 3600 积分 赠送积分: 3629 积分

购买数量 :

¥3629.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

MN1123 KV53 hero image

MN1123

经典银黑外观电机
优选于大载重无人机

KV53使用电压24s
单轴最大拉力47.5kg
单轴额定拉力20~22kg

适用机型

多旋翼4轴多旋翼4轴
多旋翼6轴多旋翼6轴
多旋翼8轴多旋翼8轴
多旋翼共轴多旋翼共轴

核心场景

重载物流运输
重载物流运输重载物流运输
消防救援与应急投送消防救援与应急投送
农林植保与大面积喷洒农林植保与大面积喷洒
高环境适应性与防护等级

高环境适应性与防护等级

IP45,适应严苛环境

超长寿命与高可靠性

≥2000小时MTBF
-30℃~55℃稳定运行温度

转定子双防尘网结构

IP45防护标准,轻量化的同时,兼顾防护性能

可有效抵御喷水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

可有效抵御喷水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

高粉尘测试后内部无积尘,绝缘性能无衰减,电机运行正常

一体化高效散热系统

内置一体式压铸散热齿结构、散热面积提升2倍;
较传统分体式散热结构热传导更快、散热效率更高,绕组温度可降低5~8℃

MN1123推荐方案

MN1123推荐方案

电机/Motor
MN1123
KV
53
电调/ESC
M200A 24S
桨叶/Propeller
VZ42

定制化需求

根据具体应用场景和性能要求量身定制解决方案
灵活满足客户的个性化需求,为客户创造更大的价值

定制化涂装
定制化标识
定制化温感
定制化KV
定制化孔位
定制化线长
更多专属解决方案
工程图

基础参数 导出Excel
电机型号MN1123电机尺寸Φ120.5*58.9mm
定子工艺进口矽钢片 防锈处理,
耐150℃高温涂敷
漆包线绝缘等级耐220℃高温
磁铁等级耐180℃高温线圈绝缘测试1000V耐压测试
防尘防水等级IP45槽级数36N40P
转子动平衡标准≤30mg轴承型号进口6902ZZ轴承
出轴轴径12mm出线规格/长度漆包线*150mm
技术参数
KV值53空载电流 (20V)2.0A
最大持续功率 (180s)2400W相间内阻35mΩ
工作额定电压 (Lipo)24S最大电流108A
最大拉力47.5kg电机重量 (含线)1425g
包装重量1820g

推荐搭配
电机MN1123 KV53电调M200A24S
桨叶VZ42x16.5工作额定电压 (Lipo)24S
测试参数 导出Excel
型号桨电压
(V)
油门点
(%)
电流
(A)
转速
(rpm)
拉力
(g)
功率
(W)
力效
(g/W)
扭矩
(N.m)
电机温度
(℃)
MN1123 KV53VZ42x16.591.9540%10.76174597489899.854.6789℃
(环境温度:
25℃)
92.0042%12.2518241064011279.445.09
91.9444%13.7619011166012659.225.55
91.9746%15.4019751263614168.926.01
92.0048%17.2920521375015918.646.51
91.9850%19.4221291491917868.357.06
92.0252%21.6822051617119958.117.62
91.9954%23.9922541735422077.868.16
92.0056%26.2823531857324187.688.72
91.9958%28.9624271990626647.479.32
92.0160%31.8225012121529287.259.93
92.0262%34.9325752263432147.0410.58
91.9864%38.0926482404035036.8611.22
92.0366%41.2427162538837966.6911.85
91.9868%44.6927872687741116.5412.49
92.0070%48.3628572830744496.3613.16
91.9980%69.1631843595663625.6516.73
92.0290%87.9134144173980895.1619.48
91.95100%108.6536324746099904.7522.19
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有)