T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN1130 KV45/KV53

$699.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 699 Балл

KV :
  • KV45
  • KV53
Число покупки :

$699.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

MN1130 KV45/53 hero image

MN1130

Оптимальный выбор
для многороторных дронов
с большой грузоподъемностью

KV45/53 Рабочее
напряжение
24s
Максимальное тяговое
усилие на ось
53.4/57.3/52.0kg
Номинальное тяговое
усилие на ось
20~25kg

Подходящие модели

Многороторные 4-осевыеМногороторные 4-осевые
Многороторные 6-осевыеМногороторные 6-осевые
Многороторные 8-осевыеМногороторные 8-осевые
Multirotor коаксиальныеMultirotor коаксиальные

Основные области применения

Тяжелые грузовые
перевозки
Тяжелые грузовые
перевозкиТяжелые грузовые
перевозки
Пожарное спасение и 
доставка грузов в 
чрезвычайных ситуацияхПожарное спасение и доставка
грузов в чрезвычайных ситуациях
Защита растений в 
сельском и лесном 
хозяйстве и опрыскивание 
больших площадейЗащита растений в сельском и лесном хозяйстве и опрыскивание больших площадей
High Environmental Adaptability and Protection Rating

Высокая адаптивность к окружающей среде и степень защиты

IP45, приспособлен к суровым условиям

Сверхдлительный срок службы и высокая надежность

≥ 2000 часовMTBF
-30℃ до+55℃часов, стабильная рабочая температура

Конструкция с двойной пылезащитной сеткой на роторе и статоре

Стандарт защиты IP45, сочетающий облегченную конструкцию с высокими защитными характеристиками

Эффективно противостоит воздействию брызг воды или сильного дождя, обеспечивая стабильную работу двигателя в любых неблагоприятных погодных условиях

Эффективно противостоит воздействию брызг воды или сильного дождя, обеспечивая стабильную работу двигателя в любых неблагоприятных погодных условиях

После испытаний в условиях высокой запыленности внутри не наблю

Интегрированная высокоэффективная система охлаждения

Встроенная монолитная литая ребристая конструкция радиатора, площадь охлаждения увеличена в 2 раза; по сравнению с традиционной разъемной конструкцией радиатора теплопроводность выше, эффективность охлаждения выше, температура обмотки может быть снижена на 5–8 °C

MN1130 Recommended Setup

MN1130 Recommendations

Motor
MN1130
KV
45/53
ESC
M200A 24S
Propeller
NS45/47/VZ40

Индивидуальные требования

Окраска на заказ
Логотип на заказ
Датчик температуры
KV на заказ
Отверстия на заказ
Длина кабеля на заказ
Другие решения на заказ
Инженерный чертеж

MN1130-KV53-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип двигателяMN1130Габарит двигателяΦ120.5*65.9mm
СтаторИмпортный лист из кремнистой стали,
антикоррозийная обработка, стойкость к
термостойким покрытиям при 150℃
Уровень изоляции эмалированного проводастойкости к высокой температуре 220℃
Уровень магнитаСтойкость к высокой
температуре 180℃
Испытание
изоляции катушки
1000V
Уровень пылезащиты, гидроизоляцииIP45Число плюса паза36N40P
динамического
баланса ротора
≤30mgТип подшипникаИмпортный подшипник
6902ZZ
Диаметр выходного
вала
12mmХарактеристики провода/
Длина
Эмалированный
провод*150mm
Технические параметры
Значение KV45Холостой ток (20V)2.0A
Максимальная мощность (180s)3218WМежфазноесопротивление38mΩ
Номинальное
рабочеенапряжен (Lipo)
24SМаксимальный ток (180s)132A
Максимальная
тяговая сила
57.3kgВес двигателя(с проводом)1740g
Вес упаковки2140g

Значение KV53Холостой ток (20V)2.4A
Максимальная мощность (180s)2926WМежфазноесопротивление28mΩ
Номинальное
рабочеенапряжен (Lipo)
24SМаксимальный ток128A
Максимальная
тяговая сила
52.0kgВес двигателя(с проводом)1742g
Вес упаковки2120g

Рекомендуемые комплектации
Роторный моторMN1130 KV45Регулятор
оборотов ротора
M200A24S
Лопасть ротораNS45x17.5/NS47x18Напряжение
аккумулятора
24S
Роторный моторMN1130 KV53Регулятор
оборотов ротора
M200A24S
Лопасть ротораVZ40x16.1Напряжение
аккумулятора
24S
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерНапряжение (В)Точка
дросселя
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Натяжен
ие (г)
Входная
мощность (Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Крутящий
момент
(H·M)
Температура
двигателя
(℃)
MN1130 KV45NS45x17.591.9440%12.68153211903116511.706.34121℃
(температура
окружающей
среды: 25℃)
91.9542%14.41159813017132511.246.92
91.9744%16.16166014135148610.867.49
91.9946%17.97171815288165310.538.07
91.9848%19.93178016433183310.138.70
91.9450%22.2118441777820429.819.39
91.9552%24.7119081911222729.4810.09
91.9854%27.3019692046625119.1910.80
91.9656%29.5620252169727198.9211.47
91.9858%32.4020862302729808.6512.19
92.0160%35.7621482461232908.4013.02
91.9662%38.9822102612335848.1613.84
91.9864%41.9422682762038587.9414.65
91.9566%45.7023222904442037.7515.42
91.9768%49.7223793057545727.5616.23
91.9370%54.2824383214749907.3617.12
91.9780%75.5927074016669526.5821.52
91.9590%97.0729034708489266.1325.28
91.97100%119.33307153475109755.7828.76
MN1130 KV45NS47x1892.0540%15.37152114301141410.117.74HOT
(температура
окружающей
среды: 25℃)
92.0542%17.2415831549815879.778.39
92.0544%19.3716431679817829.429.07
92.0546%21.4017011799319709.149.72
92.0848%23.7017611936121828.8710.46
92.1250%26.4718242088324398.5611.26
92.0652%29.2118872238426898.3212.07
92.0654%32.0819472379229538.0612.86
92.0756%34.9620022515832187.8213.60
92.0558%38.2020602667735167.5914.42
92.0460%41.6921212835138387.3915.34
92.0562%45.4521782997341837.1716.21
92.0664%49.2122333159245306.9717.10
92.0566%53.0422853317848826.8017.97
92.0568%57.0723393481852546.6318.86
92.0870%61.8723953663156976.4319.85
92.0680%85.8826474485579065.6724.56
92.0290%107.5228075142398955.2028.23
92.07100%131.22295957306120814.7431.61
MN1130 KV53VZ40x16.192.0140%13.2818661135212219.295.31110℃
(температура
окружающей
среды: 25℃)
92.0042%14.8419461236513659.065.78
92.0144%16.8220301347815488.716.30
92.0046%18.7521091459517258.466.82
91.9848%21.0121921579819328.187.38
92.0150%23.6422721713121757.888.01
92.1252%26.1823581833424127.608.58
92.0054%28.8324401965426527.419.20
92.0456%31.8025182099929277.189.83
91.9858%35.1725992243832346.9410.52
92.0360%38.7226832402635636.7411.27
92.0062%41.9427582550538596.6111.95
92.0364%46.1128382703742446.3712.68
92.0166%49.8529132848845866.2113.39
92.0268%54.0629903007749746.0514.17
92.0270%58.8030713184654105.8914.99
92.0480%84.6934334026377955.1719.07
92.0090%109.25370147354100514.7122.54
92.00100%128.04386952064117804.4224.86
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 10 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)