T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN1325 KV47

$1079.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 1079 Балл

Число покупки :

$1079.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

MN1325 KV47 hero image

MN1325

Оптимальный выбор
для многороторных дронов
с большой грузоподъемностью

KV47 Рабочее
напряжение
24s
Максимальное тяговое
усилие на ось
68.0kg
Номинальное тяговое
усилие на ось
30~32kg

Подходящие модели

Многороторные 4-осевыеМногороторные 4-осевые
Многороторные 6-осевыеМногороторные 6-осевые
Многороторные 8-осевыеМногороторные 8-осевые
Multirotor коаксиальныеMultirotor коаксиальные

Основные области применения

Тяжелые грузовые
перевозки
Тяжелые грузовые
перевозкиТяжелые грузовые
перевозки
Пожарное спасение и 
доставка грузов в 
чрезвычайных ситуацияхПожарное спасение и доставка
грузов в чрезвычайных ситуациях
Защита растений в 
сельском и лесном 
хозяйстве и опрыскивание 
больших площадейЗащита растений в сельском и лесном хозяйстве и опрыскивание больших площадей
High Environmental Adaptability and Protection Rating

Высокая адаптивность к окружающей среде и степень защиты

IP45, приспособлен к суровым условиям

Сверхдлительный срок службы и высокая надежность

≥ 2000 часовMTBF
-30℃ до 55℃часов, стабильная рабочая температура

Конструкция с двойной пылезащитной сеткой на роторе и статоре

Стандарт защиты IP45, сочетающий облегченную конструкцию с высокими защитными характеристиками

Эффективно противостоит воздействию брызг воды или сильного дождя, обеспечивая стабильную работу двигателя в любых неблагоприятных погодных условиях

Эффективно противостоит воздействию брызг воды или сильного дождя, обеспечивая стабильную работу двигателя в любых неблагоприятных погодных условиях

После испытаний в условиях высокой запыленности внутри не наблю

Интегрированная высокоэффективная система охлаждения

Встроенная монолитная литая ребристая конструкция радиатора, площадь охлаждения увеличена в 2 раза; по сравнению с традиционной разъемной конструкцией радиатора теплопроводность выше, эффективность охлаждения выше, температура обмотки может быть снижена на 5–8 °C

MN1325 Recommended Setup

MN1325 Recommendations

Motor
MN1325
KV
47
ESC
M200A 24S
Propeller
NS47

Индивидуальные требования

Окраска на заказ
Логотип на заказ
Датчик температуры
KV на заказ
Отверстия на заказ
Длина кабеля на заказ
Другие решения на заказ
Инженерный чертеж

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип двигателяMN1325Габарит двигателяΦ150*61mm
Статорстойкость к термостойким покрытиям при 150℃Уровень изоляции эмалированного проводастойкости к высокой температуре 220℃
Уровень магнитаСтойкость к высокой
температуре 180℃
Испытание
изоляции катушки
1000V
Уровень пылезащиты, гидроизоляцииIP45Число плюса паза36N42P
динамического
баланса ротора
≤30mgТип подшипникаИмпортный подшипник
6004ZZ
Диаметр выходного
вала
/Характеристики провода/
Длина
Эмалированный
провод*150mm
Технические параметры
Значение KV47Холостой ток (20V)4.0A
Максимальная мощность (180s)3400WМежфазноесопротивление17.5mΩ
Номинальное
рабочеенапряжен (Lipo)
24SМаксимальный ток170A
Максимальная
тяговая сила
68kgВес двигателя(с проводом)2425g
Вес упаковки2990g

Рекомендуемые комплектации
Роторный моторMN1325 KV47Регулятор
оборотов ротора
M200A24S
Лопасть ротораNS47x18Напряжение
аккумулятора
24S
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерНапряжение (В)Точка
дросселя
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Натяжен
ие (г)
Входная
мощность (Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Крутящий
момент
(H·M)
Температура
двигателя
(℃)
MN1325 KV47NS47x1891.9440%15.4614801381314219.727.51105℃
(температура
окружающей
среды: 25℃)
91.9642%17.9415571535516509.318.33
91.9644%20.5316341694818888.989.18
91.9946%23.2917051849421428.6310.03
91.9548%26.3617812020024248.3310.96
91.9850%29.8718592197327478.0011.92
92.0052%33.4019312376930737.7412.90
91.9654%37.2620052558834267.4713.91
91.9656%41.2220742737637917.2214.90
91.9358%45.6321462940241957.0116.01
91.9460%50.6122203150846546.7717.17
91.9462%55.6622883369051176.5818.37
91.9164%60.8923563570855966.3819.49
91.8866%66.2324203788160856.2320.67
91.8868%72.0724854003666226.0521.88
91.9470%78.5325544230272195.8623.13
91.9080%111.70285052622102655.1329.03
91.9290%142.06303961476130584.7134.10
91.86100%169.69317768088155874.3737.93
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 10 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)