T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN2806 Antigravity Type 4-6S UAV Motor KV400/KV650

$46.90

Доступный балл: 3000 Балл Подарочный балл: 46 Балл

KV :
  • KV400
  • KV650
Число покупки :

$46.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

Antigravity-MN2806.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип двигателя/значение KVMN2806 KV400/650Габарит двигателя (мм)Φ35*26
Технология статора

Anti-rust treatment;180°C high
temperature-resisting coatings

Уровень паза12N14P
Диаметр вала двигателяIN:4 OUT:4Тип подшипникаImported 694ZZ

Уровень термостойкости
магнита

150℃

Спецификация силикагелевого
провода x длина(мм)

Enameled Wire 50mm

Уровень термостойкости
эмал рованного провода

180℃Выдерживаемое напряжение катушки500V/5s

Стандарт динамического
баланса ротора

≤10mg

Значение KVKV400Батарея (Lipo)/напряжение рекомендации4-6S(Односекционная батарея 4.2 В)/16.8-25.2V)
Ток холостого хода(18 В)0.2Aрегулятор рекомендации AIR 40A 6S
Максимальный ток(A)9.4A/Непрерывно работает 180 спропеллер рекомендации P12X4/P13X4.4
Максимальная мощность (W)216W/Непрерыв но ра ботает 180 сВес (с проводом)(g) Вес с проводом46g
Внутреннее сопроти вление с проводом645Вес упаковки(g) 110g
Значение KVKV650

Батарея (Lipo)/напряжение
рекомендации

4S(Односекционная батарея 4.2 В)/16.8V)
Ток холостого хода(18 В)0.2Aрегулятор рекомендации AIR 40A 6S
Максимальный ток(A)12.3A/Непрерывно работает 180 спропеллер рекомендации P12X4/P13X4.4
Максимальная мощность (W)187W/Непрерыв но ра ботает 180 сВес (с проводом)(g) Вес с проводом46g

Внутреннее сопроти вление с
проводом

275Вес упаковки(g) 110g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение
(В)

Натяжение
(г)

Крутящий
момент
(Н*м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Мощность
(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)

MN2806
KV400

T-MOTOR
P12*4

40%23.592300.040.76308017.8512.9145℃
45%23.542820.051.00341723.6211.93
50%23.463440.061.32375530.9411.11
55%23.333980.071.63403637.9410.50
60%23.284580.082.00431946.619.83
65%23.165110.082.38457155.189.26
70%23.125680.092.83483765.348.70
75%23.096420.103.34509477.088.33
80%23.017050.113.84533788.417.97
85%22.937740.124.455594101.977.59
90%22.918450.145.105838116.777.24
95%22.909150.145.786068132.326.91
100%22.869580.156.306235144.036.65
T-MOTOR
P13*4.4
40%23.632620.040.86299120.3812.8552℃
45%23.603250.051.14329926.8312.11
50%23.573980.071.50363235.4211.24
55%23.534580.071.88390844.2110.36
60%23.435310.092.32418454.299.78
65%23.255920.102.75441663.919.26
70%23.176600.113.27466475.788.71
75%23.147290.123.82490288.368.25
80%23.097980.134.405126101.537.86
85%23.118750.145.075357117.107.47
90%23.119470.155.805573134.107.06
95%23.0710180.166.565777151.456.72
100%23.0510680.177.105902163.536.53
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 10 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)

MN2806-
KV650

T-MOTOR
P12*4

40%15.472370.041.21313818.7512.6655℃
45%15.443140.051.77358927.4111.47
50%15.433610.062.19385133.7310.71
55%15.414380.072.89423644.499.85
60%15.394920.073.39446952.239.43
65%15.375680.094.21480264.768.78
70%15.356310.104.93505475.608.34
75%15.327140.116.01538492.087.75
80%15.307720.126.775584103.587.45
85%15.278650.148.075895123.267.02
90%15.259190.148.956083136.536.73
95%15.219990.1710.366345157.656.34
100%15.2010360.1711.046456167.826.17
T-MOTOR
P13*4.4
40%15.512690.041.32299420.4413.1665℃
45%15.513460.061.88337129.1311.87
50%15.434170.072.48369438.3010.89
55%15.424850.083.13398948.2010.06
60%15.395570.093.88427859.699.34
65%15.376260.114.64453871.388.78
70%15.337000.115.46477783.738.36
75%15.337850.136.49504199.467.90
80%15.288630.147.595284115.987.44
85%15.259410.158.775510133.747.04
90%15.2210150.1610.015729152.406.66
95%15.1910900.1811.295925171.606.35
100%15.1711380.1812.286061186.366.10
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 10 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Список упаковки

2806俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.