T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN3110 Navigator Type UAV Multi-Motor KV470/KV700/KV780

$61.90

Доступный балл: 3000 Балл Подарочный балл: 61 Балл

• Высокопрочная структура
• Сверх-равновесность
KV :
  • KV470
  • KV700
  • KV780
Число покупки :

$61.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

3110-ru.jpg

Инженерный чертеж

MN3110-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаMN3110 KV470Плюс паза12N14P
Сопротивление135mΩРазмер двигателяΦ37.7×28.5mm
Диаметр вала4mmВысота листа из кремнистой стали10mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
31mmДлина провода600mm
Номер провода18#Вес двигателя (без провода)80g
Вес двигателя (с проводом)98gХолостой ток0.3A
Литиевая батарея поддержки3-6SМаксимальный ток15A
Максимальная мощность330W

Тип испытания продуктаMN3110 KV780Плюс паза12N14P
Сопротивление92mΩРазмер двигателяΦ37.7×28.5mm
Диаметр вала4mmВысота листа из кремнистой стали10mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
31mmДлина провода600mm
Номер провода18#Вес двигателя (без провода)80g
Вес двигателя (с проводом)99gХолостой ток0.3A
Литиевая батарея поддержки3-6SМаксимальный ток21A
Максимальная мощность466W

Тип испытания продуктаMN3110 KV700Плюс паза12N14P
Сопротивление71mΩРазмер двигателяΦ37.7×28.5mm
Диаметр вала4mmВысота листа из кремнистой стали10mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
31mmДлина провода600mm
Номер провода18#Вес двигателя (без провода)80g
Вес двигателя (с проводом)100gХолостой ток0.4A
Литиевая батарея поддержки3-6SМаксимальный ток26A
Максимальная мощность481W

Параметры испытаний Экспорт в Excel
Номер

Напряжение
(В)

ПропеллерДроссель

Ток
(A)

Мощность
(Вт)

Натяжение
(г)

Скорость
вращения

Эффект
силы
(г/Вт)

Температура
двигателя
(℃)

MN3110

KV470

14.8

T-MOTOR

13*4.4CF

50%1.522.20290330013.0640
65%2.638.48410400010.65
75%3.551.80550460010.62
85%4.972.5268052009.38
100%5.885.8478055009.09

T-MOTOR

14*4.8CF

50%2.029.60370300012.5050
65%3.551.80600380011.58
75%5.074.00790430010.68
85%7.0103.6099048009.56
100%8.0118.40109050509.21

T-MOTOR

15*5CF

50%2.232.56460280014.1353
65%4.363.64730360011.47
75%6.291.76930410010.14
85%8.2121.36110045009.06
100%9.5140.60122048008.68
22.2

T-MOTOR

10*3.3CF

50%1.533.30350550010.5141
65%2.555.5050065009.01
75%3.577.7063073008.11
85%4.8106.5678083007.32
100%5.3117.6689086007.56

T-MOTOR

11*3.7CF

50%1.942.18430490010.1944
65%3.577.7069063008.88
75%5.0111.0086071007.75
85%6.3139.86103077007.36
100%7.4164.28111082006.76
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.

MN3110

KV700

11.1

T-MOTOR

11*3.7CF

50%1.819.98280390014.0139
65%333.30380460011.41
75%4.347.73500550010.48
85%5.662.1660060009.65
100%6.976.5970064009.14

T-MOTOR

12*4CF

50%2.123.31320360013.7339
65%3.741.07500450012.17
75%5.358.83630500010.71
85%7.279.9278057009.76
100%8.998.7989061009.01

T-MOTOR

13*4.4CF

50%2.426.64320350012.0145
65%4.347.73480450010.06
75%6.369.9368050009.72
85%8.594.3588056009.33
100%10.2113.2298060008.66
14.8

T-MOTOR

10*3.3CF

50%2.334.0432055009.4042
65%3.551.8043065008.30
75%574.0056071007.57
85%6.8100.6470080006.96
100%8.1119.8880086006.67

T-MOTOR

11*3.7CF

50%2.638.4835049009.1042
65%4.769.5656060008.05
75%6.596.2072069007.48
85%9133.2088076006.61
100%10148.00103081006.96

T-MOTOR

12*4CF

50%3.247.3642048008.8747
65%6.291.7679057008.61
75%8.5125.8093065007.39
85%11.6171.68119072006.93
100%14207.20129076006.23
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.

MN3110

KV780

11.1

T-MOTOR

11*3.7CF

50%2.325.53260430010.1840
65%4.145.5140053008.79
75%5.763.2753060008.38
85%7.785.4766068007.72
100%9.4104.3475071007.19

T-MOTOR

12*4CF

50%2.729.97320400010.6844
65%5.156.6153050009.36
75%7.583.2570057008.41
85%9.8108.7884063007.72
100%12133.2099067007.43
14.8

T-MOTOR

9*3CF

50%2.739.9630068007.5141
65%3.653.2838075007.13
75%4.871.0446085006.48
85%6.697.6859092006.04
100%8118.40680100005.74

T-MOTOR

10*3.3CF

50%3.145.8836060007.8542
65%4.871.0453070007.46
75%6.8100.6466080006.56
85%9.2136.1685088006.24
100%11162.8098095006.02

T-MOTOR

11*3.7CF

50%3.450.3243055008.5545
65%6.596.2070067007.28
75%9.2136.1688076006.46
85%12.4183.52110085005.99
100%14.9220.52126090005.71
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.