T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN3508 Navigator Type UAV Multi-Motor KV380/KV580/KV700

$69.90

Доступный балл: 3500 Балл Подарочный балл: 69 Балл

• Качественный подшипник EZO
• Гибкое монтажное отверстие
KV :
  • KV380
  • KV580
  • KV700
Число покупки :

$69.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

3508-ru.jpg

Инженерный чертеж

MN3508-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаMN3508 KV380Плюс паза12N14P
Сопротивление205mΩРазмер двигателяΦ41.8×26.5mm
Диаметр вала4mmВысота листа из кремнистой стали8mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
35mmДлина провода600mm
Номер провода18#Вес двигателя (без провода)82g
Вес двигателя (с проводом)103gХолостой ток0.4A
Литиевая батарея поддержки3-6SМаксимальный ток14A
Максимальная мощность310W

Тип испытания продуктаMN3508 KV580Плюс паза12N14P
Сопротивление110mΩРазмер двигателяΦ41.8×26.5mm
Диаметр вала4mmВысота листа из кремнистой стали8mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
35mmДлина провода600mm
Номер провода18#Вес двигателя (без провода)82g
Вес двигателя (с проводом)103gХолостой ток0.4A
Литиевая батарея поддержки3-4SМаксимальный ток18A
Максимальная мощность400W

Тип испытания продуктаMN3508 KV700Плюс паза12N14P
Сопротивление72mΩРазмер двигателяΦ41.8×26.5mm
Диаметр вала4mmВысота листа из кремнистой стали8mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
35mmДлина провода600mm
Номер провода18#Вес двигателя (без провода)82g
Вес двигателя (с проводом)104gХолостой ток0.5A
Литиевая батарея поддержки3-4SМаксимальный ток23A
Максимальная мощность510W


Параметры испытаний Экспорт в Excel
Номер

Напряжение
(В)

ПропеллерДроссель

Ток
(A)

Мощность
(Вт)

Натяжение
(г)

Скорость
вращения

Эффект
силы
(г/Вт)

Температура
двигателя
(℃)

MN3508

KV380

14.8

T-MOTOR

14*4.8CF

50%1.319.24350270018.1943
65%2.942.92560350013.05
75%459.2700400011.82
85%5.276.96840450010.91
100%6.393.24940470010.08

T-MOTOR

15*5CF

50%1.623.68430260018.1645
65%3.450.32670340013.31
75%574820380011.08
85%6.494.721000420010.56
100%7.5111110045009.91

T-MOTOR

16*5.4CF

50%229.6440250014.8646
65%3.957.72700330012.13
75%5.987.32900400010.31
85%7.6112.48110045009.78
100%9133.2122048009.16
22.2

T-MOTOR

12*4CF

50%1.737.74430440011.3940
65%3.271.0466054009.29
75%4.6102.1287062008.52
85%6.1135.42104068007.68
100%7.1157.62116073007.36

T-MOTOR

13*4.4CF

50%2.146.62550430011.8047
65%3.782.1481053009.86
75%5.5122.1100060008.19
85%7.1157.62130067008.25
100%8.4186.48138070407.40

T-MOTOR

14*4.8CF

50%2.964.38710430011.0363
65%5.3117.66110053009.35
75%7.5166.5135057008.11
85%9.8217.56158060007.26
100%11.5255.3173065006.78

T-MOTOR

15*5CF

50%3.679.92820390010.2670
65%6.1135.42120048008.86
75%9.5210.9150053007.11
85%11.3250.86170057006.78
100%13.3295.26188059006.37
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.

MN3508

KV580

14.8

T-MOTOR

12*4CF

50%2.232.56360400011.0643
65%4.262.1660052009.65
75%6.190.2877059008.53
85%8118.4091065007.69
100%9.6142.08105070007.39

T-MOTOR

13*4.4CF

50%2.638.48450400011.6943
65%574.0071052009.59
75%7103.6090057008.69
85%9.3137.64112063008.14
100%11.3167.24123066007.35

T-MOTOR

14*4.8CF

50%3.754.76600380010.9655
65%7103.6093046008.98
75%9.7143.56115049008.01
85%12.9190.92135057007.07
100%15.2224.96152061006.76
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.

MN3508

KV700

11.1

T-MOTOR

12*4CF

50%2.325.53280380010.9742℃
65%4.549.9546049009.21
75%6.369.9362053008.87
85%8.493.2479060008.47
100%10.2113.2286064007.60

T-MOTOR

13*4.4CF

50%2.628.86330360011.4344℃
65%5.257.7256046009.70
75%7.482.1472053008.77
85%9.8108.7888058008.09
100%12133.20102062007.66
14.8

T-MOTOR

11*3.7CF

50%3.145.8838053008.2841℃
65%5.682.8863065007.60
75%7.9116.9278072006.67
85%10.5155.4096080006.18
100%12.7187.96111085005.91

T-MOTOR

12*4CF

50%3.856.2446047008.1848℃
65%7.4109.5280063007.30
75%10148.00100069006.76
85%13.5199.80120075006.01
100%16.1238.28136081005.71
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.