T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN3515 Navigator Type UAV Multi-Motor KV400

$96.90

Доступный балл: 4500 Балл Подарочный балл: 96 Балл

• Качественный подшипник EZO
• Гибкое монтажное отверстие
Число покупки :

$96.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

3515-ru.jpg

Инженерный чертеж

MN3515-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаMN3515 KV400Плюс паза12N14P
Сопротивление116mΩРазмер двигателяΦ42.5×34.5mm
Диаметр вала4mmВысота листа из кремнистой стали15mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
35mmДлина провода600mm
Номер провода16#Вес двигателя (без провода)153g
Вес двигателя (с проводом)183gХолостой ток0.3A
Литиевая батарея поддержки4-8SМаксимальный ток30A
Максимальная мощность900W

Параметры испытаний Экспорт в Excel
Номер

Напряжение
(В)

ПропеллерДроссель

Ток
(A)

Мощность
(Вт)

Натяжение
(г)

Скорость
вращения

Эффект
силы
(г/Вт)

Температура
двигателя
(℃)

MN3515

KV400

22.2

T-MOTOR

14*4.8CF

50%3.475.48780430010.33/
65%6.3139.86118054008.44
75%8.5188.70148059007.84
85%11.4253.08180065007.11
100%13.7304.14201069506.61

T-MOTOR

15*5CF

50%4.395.46970420010.16/
65%7.9175.38147052008.38
75%11.6257.52188057007.30
85%14.5321.90220062006.83
100%17.2381.84246065006.44

T-MOTOR

16*5.4CF

50%5.2115.441180405010.22/
65%9.4208.68173048508.29
75%13288.60210054007.28
85%16.9375.18263058507.01
100%20444.00283062506.37
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.