T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN3520 IP35 Navigator Type UAV Multi-Motor KV400

$109.90

Доступный балл: 4800 Балл Подарочный балл: 109 Балл

• Качественный подшипник EZO
• Гибкое монтажное отверстие
Число покупки :

$109.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

3520-ru.jpg

Инженерный чертеж


MN3520-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаMN3520 KV400Номер докладаMN.00018
Сопротивление82mΩПлюс паза12N14P
Диаметр вала4mmРазмер двигателяΦ42.5×42mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
35mmВысота листа из кремнистой стали20mm
Номер провода16#Длина провода600mm
Вес двигателя (с проводом)222gВес двигателя (без провода)194g
Литиевая батарея поддержки4-8SХолостой ток1.2A
Максимальная мощность1140WМаксимальный ток38A
Параметры испытаний Экспорт в Excel
Номер

Напряжение
(В)

ПропеллерДроссель

Ток
(A)

Мощность
(Вт)

Натяжение
(г)

Скорость
вращения

Эффект
силы
(г/Вт)

Температура
двигателя
(℃)

MN3520
KV400

22.2

T-MOTOR

15*5CF

50%4.599.901010428010.1150
65%8.8195.36154054007.88
75%12.3273.06192060507.03
85%16.6368.52238067006.46
100%20.3450.66270071005.99

T-MOTOR

16*5.4CF

50%5.3117.66114041609.6955
65%10.2226.44178052607.86
75%14.4319.68220058506.88
85%19.4430.68268065006.22
100%23.2515.04300068005.82

T-MOTOR

17*5.8CF

50%6.5144.30134040009.2967
65%12.5277.50212050007.64
75%17.7392.94267056006.79
85%23.3517.26320061006.19
100%28.1623.82360064505.77
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.