T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN4004 Antigravity Type 4-6S UAV Motor KV300 - 2PCS/SET

$145.90

Доступный балл: 7000 Балл Подарочный балл: 145 Балл

• Cверхтонкий и сверхлегкий проект
• Уникальная система вентиляции и охлаждения
Параметр :
Число покупки :

$145.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

4004.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Значение KV300Вес двигателя
(с проводом)
53g
Габарит двигателяΦ44.35×19mmМежфазное
сопротивление
452mΩ
Длина провода50mmЧисло плюса паза18N24P
Наружный диаметр
листа из кремнистой стали
40mmНоминальное рабочее
напряжение (Lipo)
4-6S
Ток холостого хода
(22 В)
0.2AМаксимальный ток
(180 с)
9A
Максимальная
мощность (180 с)
216W

Значение KV400Вес двигателя
(с проводом)
53g
Габарит двигателяΦ44.35×19mmМежфазное
сопротивление
359mΩ
Длина провода50mmЧисло плюса паза18N24P
Наружный диаметр
листа из кремнистой стали
40mmНоминальное рабочее
напряжение (Lipo)
4-6S
Ток холостого хода
(22 В)
0.2AМаксимальный ток
(180 с)
12A
Максимальная
мощность (180 с)
300W

Параметры испытаний Экспорт в Excel
тип

Напряжение

(В)

Пропе
ллер
Точка
дроссельной
заслонки

Ток

(A)

Мощ
ность
(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)

MN4004

KV300

24T-MOTOR

13*4.4”

CF

50%0.902231730.0631114.4030
55%1.102634150.0735813.56
60%1.403436600.0741612.38
65%1.704139140.0947711.69
75%2.405843940.1160810.56
85%3.307948760.137549.52
100%4.2010153170.168958.88
T-MOTOR

14*4.8”

CF

50%1.102630450.0837414.1744
55%1.403432850.0943913.07
60%1.704135300.1050712.43
65%2.105037400.1158611.63
75%3.107442080.1475310.12
85%4.3010346700.179309.01
100%5.4013050920.2011078.54
T-MOTOR

15*5”

CF

50%1.403428600.0947414.1156
55%1.904631080.1156112.30
60%2.305533360.1264611.70
65%2.806735400.1472710.82
75%4.009639660.179189.56
85%5.6013443830.2011108.26
100%7.5018047110.2413117.28
T-MOTOR

16*5.4”

CF

50%1.804326890.1153412.3675
55%2.305529280.1363611.52
60%2.907031350.1574210.66
65%3.508433250.178299.87
75%5.1012236400.2010288.40
85%7.1017040000.2412037.06
100%8.9021442100.2712956.06
T-MOTOR

17*5.8”

CF

50%2.105026000.1358611.63HOT
55%2.706528010.1569110.66
60%3.408229900.178029.83
65%4.109831620.198909.04
75%5.9014234550.2310887.68
85%8.4020236700.2412416.16
100%10.2024537500.2612905.27

MN4004

KV400

24T-MOTOR

13*4.4”

CF

50%1.804338130.0844810.3733
55%2.205341460.0953510.13
60%2.706544580.106099.40
65%3.307947360.126988.81
75%4.6011053080.148858.02
85%6.3015158410.1810677.06
100%8.2019763910.2113116.66
T-MOTOR

14*4.8”

CF

50%2.205336230.1056610.7254
55%2.706539150.1167010.34
60%3.307941750.137669.67
65%4.109844480.158728.86
75%5.8013949410.1810787.74
85%7.8018753920.2112706.78
100%10.4025057660.2415216.09
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

4004日语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.