T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN4006 EVO Antigravity Type UAV Motor kv380 - 2PCS/SET

$159.90

Доступный балл: 160 Балл Подарочный балл: 159 Балл

• Силовой КПД выше, около 0,3 г/Вт при той же растягивающей силе
• Усилие растяжения больше, а максимальное растягивающее усилие увеличивается примерно на 8%
• Под нагрузкой максимальная температура поверхности двигателя снижается примерно на 11%
KV :
  • KV380
Число покупки :

$159.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

MN4006_EVO

Новый
апгрейд

Более высокий КПД и
большее тяговое усилие

MN4006_EVO
Силовой КПД выше, около
0.3г/Вт

при той же растягивающей силе

Усилие растяжения больше
а максимальное растягивающее усилие
увeлиЧиваетсЯ примерно на
8%
MN4006_EVO

Под нагрузкой максимальная
температура поверхности
двигателя сниЖаетсЯ примерно на

11%
Инженерный чертеж

4006EVA.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ44.1*29.3mmУровень магнитаСтойкость к высокой температуре 150℃
Статорантикоррозийная обработка, Покрытие
стойкости к высокой температуре 180 ℃
Спецификация подводаВыход эмалированного провода 50 мм
Число плюса паза18N24PУровень изоляции
эмалированного провода
Стойкость к высокой температуре 240℃
Диаметр вала двигателяIN:4mm,OUT:4mmИспытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 500В
Тип подшипникаИмпортный подшипник 694ZZРазмер упаковки113*89*40mm
Значение KV380Номинальное рабочее
напряжение (LiPo)
6S
Ток холостого хода
(10 В)
0.7AМежфазное
сопротивление
159mΩ
Максимальный ток
(180 с)
18AВес (с проводом)73g
Максимальная
мощность (180 с)
300WВес упаковки235g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение

(В)

Натяжение

(г)

Крутящий

момент

(Н*м)

Ток
(A)

Скорость

вращения

(RPM)

Мощность

(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
MN4006
EVO
P1540%24.004650.091.5830193812.24/
45%23.995860.112.1533585211.36
50%23.987170.132.8136896710.64
55%23.968580.163.5640098510.05
60%23.9410090.184.4743261079.43
65%23.9211570.215.4046111298.95
70%23.9013040.246.4048831538.52
75%23.8814640.277.5851581818.09
80%23.8516300.308.8854312127.69
90%23.8019680.3611.7859452807.02
100%23.7422730.4114.7463703506.49
P1640%24.005470.111.8729004512.17/
45%23.986980.142.6232426311.15
50%23.968460.173.4135618210.36
55%23.9410040.204.3238581039.70
60%23.9211720.235.3941461299.09
65%23.9013470.266.5844241578.58
70%23.8815070.297.7446581858.16
75%23.8516850.329.1849142197.69
80%23.8218670.3610.7351552567.30
90%23.7522310.4314.2356093386.60
100%23.6825430.4917.6659644186.08
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)
Список упаковки

4006EVO俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.